MQT 010 F
009L2187
null: 10, Umgebungstemperaturbereich [°C]: -40 - 45, Verpackungseinheit: Multi-Pack, Menge je Verpackungseinheit: 6
009L2187
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Angle of rotation | 1/4 turn |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Eingesetzt für Produkt | GBC 10MGBC 12MGBC 16MGBC 6M |
| Failsafe function | Yes |
| Failsafe torque [Nm] | 6 Nm |
| Frequency [Hz] [max] | 60 Hz |
| Frequency [Hz] [min] | 50 Hz |
| Full travel time speed [s] | 5.0 s |
| Input signal options | SW |
| Insulation resistance | ≥ 100 MΩ at 500 V DC |
| Kabellänge [in] | 31.50 in |
| Kabellänge [m] | 0.800 m |
| Leistungsaufnahme [W] | 10.6 W |
| Leiterbereich [mm2] | 7 x 0.3 mm2 |
| Material Description | MQT 010 F Electric Actuator 24V |
| Max power consumption | 18 W |
| Max. Betriebsstrom [A] | 0.75 A |
| Menge je Verpackungseinheit | 6 pc |
| Mounting interface | ISO 5211 - F03/F05 |
| Operating mode | Duty cycle: S3 - 75 % for ACDuty cycle: S3 - 85 % for DC |
| Power consumption – Hold [W] | 2.0 W |
| Product line | Kälte- und Klimatechnik |
| Produktgruppe | BM/GBC valve spare parts |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Produktname | Actuator |
| Produkttyp | MQT 010 F |
| Rate torque [Nm] | 10 Nm |
| Rated current [A] | 0.40 A |
| Rated voltage [V] | AC/DC 24V |
| Rel. Feuchtigkeit [% RH] [max.] | 95 % RH |
| Rel. Feuchtigkeit [% RH] [min.] | 5 % RH |
| Rel. Feuchtigkeitsbedingungen | Keine Verflüssigung |
| Schutzart | IP67 |
| Stellungsrückmeldung | PHYSICAL INDICATION |
| Supply voltage [V] DC [max] | 30.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 22.00 V |
| Typenbezeichnung | Electric Actuator |
| Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] | 45 °C |
| Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] | -40 °C |
| Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] | 113 °F |
| Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] | -40 °F |
| Verpackungseinheit | Multi-Pack |
| Versorgungsspannung [V] AC [max.] | 26 V |
| Versorgungsspannung [V] AC [min.] | 20 V |
| wartbar | Nein |
| Wiring Diagram | 009A0022 |
| Zulassung | CE |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.682 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.557 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Volume | 2.432 Liter |
| EAN/UPC | 5715255124061 |