Danfoss logo
Akva Lux II_004U8600_144B2349

Warranty & Service

004U8600

Akva Lux II TDP-F Typ 1 mit KW-Austritt

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnmerkungenDirect heating w. diff. Pres. Reg. And DHW
Anschlussart FWG Innengewinde
Anschlussart HEG Innengewinde
Anschlussart TWEG Innengewinde
Anschlussnennweite FW3/4"
Anschlussnennweite TWE3/4"
AnschlussrichtungUnten
Anschlussweite HE3/4"
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C]95 °C
BeschreibungAkva Lux II TDP-F Typ 1 mit KW-Austritt
Breite ohne Gehäuse [mm]460 mm
Breite Paket [mm]800 mm
China RoHS-KonformitätOut of scope
DämmstoffOhne
DG Indicator ProfileContains Gas
DifferenzdruckreglerIntegriert
Enthält AkkusNo
GehäusematerialWeiß lackierter Stahl
GehäuseoptionExtra
Heizleistung [kW] [Max]15 kW
Heizleistung [kW] [Min]10 kW
Höhe ohne Gehäuse [mm]575 mm
Höhe Paket [mm]215 mm
LotmaterialKupfer
LotmaterialBrazed copper
Eigenschaften
Wert
Material Description"Akva Lux II TDP-F TYP1 CW3/4""x110"
Materiallegierung WÜ HEAISI 316
Mixing circuit - controlThermostat
Name HeizungsreglerAVPL
Nenndruck Primärseite [bar]10 bar
Nenndruck Sekundärseite [bar]10 bar
Nennweite FWØ18
Nennweite HEØ18
Nennweite TWEØ18
Normalwohnungsanzahl [max.]2
Normalwohnungsanzahl [min.]1
Product line67
ProduktgruppeWohnungsstationen
ProdukttypWarranty & Service
Prüfdruck Wärmeübertrager [bar]38 bar
Regelart TWEDurchfluss/thermostatisch
Reglertyp HEDifferenzdruckregler
Reglertyp TWEPTC2
Station -TypTyp 1
Statischer Druck TWE [bar] [min.]2.0 bar
Tiefe ohne Gehäuse [mm]150 mm
Tiefe Paket [mm]600 mm
TWW-Leistung [kW] [Max]45 kW
TWW-Leistung [kW] [Min]37 kW
Zirkulation TWEOptional

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht22 Kilogramm
Nettogewicht20 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume93.177 Liter
EAN/UPC5702424652784