Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

AVTQ

003L3026

AVTQ-MEMBR.GEH.
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
BeschreibungAVTQ-MEMBR.GEH.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
FunktionStellantrieb
Material DescriptionAVTQ-MEMBR.GEH.
Product line08
Eigenschaften
Wert
ProduktgruppeThermostatischer Stellantrieb
ProdukttypAVTQ
Transporttemperatur [°C] [max.]50 °C
Transporttemperatur [°C] [min.]-20 °C
Umgebungstemperatur [°C] [max.]70 °C
Umgebungstemperatur [°C] [min.]0 °C

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.59 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Nettogewicht0.59 Kilogramm