Solenoid operated valves, VDHT BL2S 1-1 NC-NO, Industrial
180L0296
Durchfluss [gpm] [max.]: 40, Durchfluss [l/min] [max.]: 150, Betriebsüberdruck [barg] [max.]: 140, Betriebsüberdruck [psig] [max.]: 2000, Standardmäßiger Anschluss: NPT, Eintritt Anschlussgr. [in]: 1, Austrittsanschluss-Größe [in]: 1
180L0296
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anwendung | Industrial |
| Austrittsanschluss-Größe [in] | 1 |
| Beschreibung | VDHT BL2S 1-1 NC-NO NPT FKM |
| Betriebsüberdruck [barg] [max.] | 140 barg |
| Betriebsüberdruck [psig] [max.] | 2000 psig |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Durchfluss [gpm] [max.] | 40.000 gal/min |
| Durchfluss [l/min] [max.] | 150.00 l/min |
| Durchflussrichtung | Verbund |
| Eintritt Anschlussgr. [in] | 1 |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | No |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Funktion | 1 NO+1 NC |
| Im Geltungsbereich der WEEE | No |
| Kolbendurchmesser [mm] | 35 mm |
| Material Description | VDHT BL2S 1-1 NC-NO NPT FPM |
| Medientemperatur [°C] [max.] | 90 °C |
| Medientemperatur, [max.] [°F] | 194 °F |
| Product line | 14 |
| Produktbeschreibung | Solenoid operated valves |
| Produktgruppe | Ventil |
| Produkttyp | VDHT 2/2 |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Standardmäßiger Anschluss | NPT |
| Typenbezeichnung | VDHT BL2S 1-1 NC-NO |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 4.656 Kilogramm |
| Nettogewicht | 4.364 Kilogramm |
| Volume | 3.43 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162675434 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |