Danfoss logo
2_2 ways VDHT BL4 valve body

Solenoid operated valves, VDHT BL4 1-1 NC, Industrial

180L1016

Durchfluss [gpm] [max.]: 40, Durchfluss [l/min] [max.]: 150, Betriebsüberdruck [barg] [max.]: 140, Betriebsüberdruck [psig] [max.]: 2030, Standardmäßiger Anschluss: BSP, Eintritt Anschlussgr. [in]: 1, Austrittsanschluss-Größe [in]: 1

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnwendungIndustrial
Austrittsanschluss-Größe [in]1
BeschreibungVDHT BL4 1 NC BSP N
Betriebsüberdruck [barg] [max.]140 barg
Betriebsüberdruck [psig] [max.]2030 psig
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Durchfluss [gpm] [max.]40.000 gal/min
Durchfluss [l/min] [max.]150.00 l/min
DurchflussrichtungVerbund
Eintritt Anschlussgr. [in]1
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Eigenschaften
Wert
Funktion1 NC
Im Geltungsbereich der WEEENo
Kolbendurchmesser [mm]35 mm
Material DescriptionVDHT BL4 1 NC BSP N
Medientemperatur [°C] [max.]90 °C
Medientemperatur, [max.] [°F]194 °F
Product line14
ProduktbeschreibungSolenoid operated valves
ProduktgruppeVentil
ProdukttypVDHT 2/2
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Standardmäßiger AnschlussBSP
TypenbezeichnungVDHT BL4 1-1 NC

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht9.825 Kilogramm
Nettogewicht8.776 Kilogramm
Volume22.382 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715162674185
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens