Danfoss logo
APP pump

APP 26/1500

180B5059

Durchfluss [gpm] [max.]: 94.37, Durchfluss [l/min] [max.]: 669.75, Austrittsdruck [barg] [max.]: 60, Austrittsdruck [psig] [max.]: 1015, Drehzahl [U/min] [max.]: 1500, Drehzahl [U/min] [min.]: 600

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Austrittsdruck [barg] [max.]60 barg
Austrittsdruck [psig] [max.]1015 psig
BeschreibungAPP pump with ceramic
CE-geprüftYes
China RoHS exemption clauseNo
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Drehzahl [U/min] [max.]1500 rpm
Drehzahl [U/min] [min.]600 rpm
Durchfluss [gpm] [max.]94.370 gal/min
Durchfluss [l/min] [max.]669.75 l/min
Durchfluss, [max.] [m³/h]26.79 m³/h
Enthält AkkusNo
Eigenschaften
Wert
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Im Geltungsbereich der WEEENo
Material DescriptionAPP D 26/1500 01 A3B
Product line14
ProduktbeschreibungAPP pump with ceramic
ProduktgruppePumpe
ProdukttypAPP 21-38
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
TypenbezeichnungAPP 26/1500
UL-zertifiziertNo
ZulassungCE
Zulassung ATEXNo

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht130 Kilogramm
Nettogewicht112 Kilogramm
Volume91.127 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715162786697
Proposition 65No significant risk