Danfoss logo
APP 11_1500 RO pump

APP S pumps, APP S 11/1500

180B3225

Durchfluss [gpm] [max.]: 49.4, Durchfluss [l/min] [max.]: 190.2, Austrittsdruck [barg] [max.]: 70, Austrittsdruck [psig] [max.]: 1015, Drehzahl [U/min] [max.]: 1500, Drehzahl [U/min] [min.]: 700

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Ablassanschluss StandardBSPP
Anschlussgröße Ablass [in]0.250 in
Außenabmessungen Verpackung LxBxH [in]22x13,2x18,3
Außenabmessungen Verpackung LxBxH [mm]562x336x466
Austritt Anschluss-StandardMetrische Einheit
Austritt Anschlussgröße (metrisch)M42
Austritt AnschlusstypGewinde
Austrittsdruck [barg] [max.]70 barg
Austrittsdruck [barg] [min.]10 barg
Austrittsdruck [psig] [max.]1015 psig
Austrittsdruck [psig] [min.]145 psig
BeschreibungPump for sea- or brackish water
CE-geprüftYes
China RoHS exemption clauseNo
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dichtungsm.NBR
Drehzahl [U/min] [max.]1500 rpm
Drehzahl [U/min] [min.]700 rpm
Durchfluss [gpm] [max.]49.400 gal/min
Durchfluss [gpm] [min.]20.800 gal/min
Durchfluss [l/min] [max.]190.20 l/min
Durchfluss [l/min] [min.]80.20 l/min
Durchfluss, [max.] [m³/h]11.40 m³/h
Durchfluss, [min.] [m³/h]6.30 m³/h
Eintritt Anschluss-TypGewinde
Eintritt Anschlussgr. StandardMetrische Einheit
Eintritt Anschlussgröße (metrisch)M42
Eintritt Druck [barg] [max.]5.0 barg
Eintritt Druck [barg] [min.]2.0 barg
Eintritt Druck [psig] [max.]72.5 psig
Eintritt Druck [psig] [min.]29.0 psig
Eigenschaften
Wert
Eintritt Druckspitze [barg] [max.]10 barg
Eintritt Druckspitze [psig] [max.]145 psig
Enthält AkkusNo
Entleerungsanschluss, TypGewinde
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Im Geltungsbereich der WEEENo
Material DescriptionAPP S 11/1500
Medientemperatur [°C] [max.]50 °C
Medientemperatur [°C] [min.]2 °C
Medientemperatur, [max.] [°F]122 °F
Medientemperatur, [min.] [°F]36 °F
Product line14
ProduktbeschreibungAPP S pumps
ProduktgruppePumpe
ProdukttypAPP 11-13
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Schalldruckpegel [dB(A)]85 dBA
Stetige Drehzahl [U/min] [min.]700 rpm
TypenbezeichnungAPP S 11/1500
UL-zertifiziertNo
Umgebungstemperatur [°C] [max.]50 °C
Umgebungstemperatur [°C] [min.]0 °C
Umgebungstemperatur, [max.] [°F]122 °F
Umgebungstemperatur, [min.] [°F]32 °F
Verdrängung [cm³/Umd.]137.40 cm³/rev
Verdrängung [in³/Umd.]8.38 in³/rev
wartbarJa
Werkstoff GehäuseSuper Duplex
ZulassungCE
Zulassung ATEXNo

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht93.6 Kilogramm
Nettogewicht73.172 Kilogramm
Volume92.863 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715162928936
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens