Danfoss logo
APM S

Energy Recovery Device, APM 40

180F1014

Durchfluss [l/min] [max.]: 667, Durchfluss, [max.] [m³/h]: 40, Durchfluss [gpm] [max.]: 176, Drehzahl [U/min] [max.]: 1500, Max. zul. Betriebsdrehmoment [Nm]: 616, Max. zul. Betriebsdrehmoment [lb-ft]: 455, null: 30 - 83

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Austrittsdruck [barg] [max.]6 barg
Austrittsdruck [barg] [min.]3 barg
Austrittsdruck [psig] [max.]87 psig
Austrittsdruck [psig] [min.]44 psig
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Drehzahl [U/min] [max.]1500 rpm
Drehzahl [U/min] [min.]700 rpm
Durchfluss [gpm] [max.]176.000 gal/min
Durchfluss [l/min] [max.]667.00 l/min
Durchfluss, [max.] [m³/h]40.00 m³/h
Eintritt Druck [barg] [max.]83.0 barg
Eintritt Druck [barg] [min.]30.0 barg
Eintritt Druck [psig] [max.]1200.0 psig
Eintritt Druck [psig] [min.]435.0 psig
Enthält AkkusNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Im Geltungsbereich der WEEENo
Material DescriptionAPM S 40/1500 01 C1A
Max. zul. Betriebsdrehmoment [lb-ft]455 lbf∙ft
Eigenschaften
Wert
Max. zul. Betriebsdrehmoment [Nm]616 N-m
Medientemperatur [°C] [max.]50 °C
Medientemperatur [°C] [min.]2 °C
Medientemperatur, [max.] [°F]122 °F
Medientemperatur, [min.] [°F]36 °F
Nennleistung [HD]100.0 HP
Nennleistung [kW]110.0 kW
Product line14
ProduktgruppeEnergy Recovery Device
ProdukttypAPM 22-40
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Schalldruckpegel [dB(A)]85 dBA
TypenbezeichnungAPM 40
UL-zertifiziertNo
Umgebungstemperatur [°C] [max.]50 °C
Umgebungstemperatur [°C] [min.]0 °C
Umgebungstemperatur, [max.] [°F]122 °F
Umgebungstemperatur, [min.] [°F]32 °F
Verdrängung [cm³/Umd.]444.00 cm³/rev
Verdrängung [in³/Umd.]27.09 in³/rev
ZulassungCE

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht120 Kilogramm
Nettogewicht105 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume87.996 Liter
EAN/UPC5715162834435