Energy Recovery Device, APM 26
180F1011
Durchfluss [l/min] [max.]: 433, Durchfluss, [max.] [m³/h]: 26, Durchfluss [gpm] [max.]: 114, Drehzahl [U/min] [max.]: 1200, Max. zul. Betriebsdrehmoment [Nm]: 436, Max. zul. Betriebsdrehmoment [lb-ft]: 321, null: 30 - 83
180F1011
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Austrittsdruck [barg] [max.] | 6 barg |
| Austrittsdruck [barg] [min.] | 3 barg |
| Austrittsdruck [psig] [max.] | 87 psig |
| Austrittsdruck [psig] [min.] | 44 psig |
| CE-geprüft | Yes |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Drehzahl [U/min] [max.] | 1200 rpm |
| Drehzahl [U/min] [min.] | 700 rpm |
| Durchfluss [gpm] [max.] | 114.000 gal/min |
| Durchfluss [l/min] [max.] | 433.00 l/min |
| Durchfluss, [max.] [m³/h] | 26.00 m³/h |
| Eintritt Druck [barg] [max.] | 83.0 barg |
| Eintritt Druck [barg] [min.] | 30.0 barg |
| Eintritt Druck [psig] [max.] | 1200.0 psig |
| Eintritt Druck [psig] [min.] | 435.0 psig |
| Enthält Akkus | No |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
| Im Geltungsbereich der WEEE | No |
| Material Description | APM S 26/1200 01 C1A |
| Max. zul. Betriebsdrehmoment [lb-ft] | 321 lbf∙ft |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Max. zul. Betriebsdrehmoment [Nm] | 436 N-m |
| Medientemperatur [°C] [max.] | 50 °C |
| Medientemperatur [°C] [min.] | 2 °C |
| Medientemperatur, [max.] [°F] | 122 °F |
| Medientemperatur, [min.] [°F] | 36 °F |
| Nennleistung [HD] | 73.0 HP |
| Nennleistung [kW] | 55.0 kW |
| Product line | 14 |
| Produktgruppe | Energy Recovery Device |
| Produkttyp | APM 22-40 |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Schalldruckpegel [dB(A)] | 85 dBA |
| Typenbezeichnung | APM 26 |
| UL-zertifiziert | No |
| Umgebungstemperatur [°C] [max.] | 50 °C |
| Umgebungstemperatur [°C] [min.] | 0 °C |
| Umgebungstemperatur, [max.] [°F] | 122 °F |
| Umgebungstemperatur, [min.] [°F] | 32 °F |
| Verdrängung [cm³/Umd.] | 362.00 cm³/rev |
| Verdrängung [in³/Umd.] | 22.01 in³/rev |
| Zulassung | CE |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 120 Kilogramm |
| Nettogewicht | 105 Kilogramm |
| Volume | 87.996 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162832011 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |