FVF-M, Magneteinsatz DN250
065B7799
Magneteinsatz DN250
065B7799
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Alternatives Medium | Glykolhaltiges Wasser bis zu 50 % |
| Beschreibung | Magneteinsatz DN250 |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Enthält Akkus | No |
| EU-RoHS-Konformität | Out of scope |
| Material Description | Magnetabscheider f. FVF DN250 |
| Medientemperatur [°C] [max.] | 350 °C |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Medientemperatur [°C] [min.] | -10 °C |
| Product line | 08 |
| Produktetikett | Yes |
| Produktgruppe | Zubehör – Zusatzprodukte |
| Produkttyp | FVF-M |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Werkstoff Gehäuse | BaFe 12019 |
| Zulässiges Medium | District heating/cooling circulation water |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1.17 Kilogram |
| Nettogewicht | 0.999 Kilogram |
| Volume | 0.653 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421555552 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |