Trinkwarmwassersystem, TD-CM, TD-CM, 210kW, Pumpe, ECL, Isolierhaube, Wilo, 210 kW
004X1776
TD-CM 210KW PUMPE- ECL, Isolierhaube WI
004X1776
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anschlussart HE | Innengewinde |
| Anschlussart TWE | Außengewinde |
| Anschlussnennweite TWE | G1 1/4" |
| Anschlussnennweite Zirkulationsleitung | G1 1/4" |
| Anschlussrichtung Primärseite | Vertikal |
| Anschlusstyp Zirkulationsrohr | Außengewinde |
| Anschlussweite HE | Rp1 1/4" |
| Application type | DHW storage & charging |
| Aufbau | stehend |
| Auslegungstemperatur Konstruktion [°C] | 90 °C |
| Beschreibung | TD-CM 210KW PUMPE- ECL, Isolierhaube WI |
| Breite ohne Gehäuse [mm] | 900 mm |
| Breite Paket [mm] | 1200 mm |
| CE-geprüft | Yes |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| Dämmstoff | Polyurethan-Hartschaum |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Druck Primärseite [bar] [max.] | 10 bar |
| Druck Sekundärseite [bar] [max.] | 10 bar |
| Druck Zirkulation [bar] [max.] | 0.43 bar |
| Durchfluss Primärseite [m3/h] [max.] | 3.80 m³/h |
| Durchfluss Sekundärseite [m3/h] [max.] | 3.60 m³/h |
| Durchfluss Zirkulation [m3/h] [max.] | 2.40 m³/h |
| Enthält Akkus | No |
| EU-RoHS-Konformität | Out of scope |
| Fabrikat Heizungspumpe | Wilo |
| Fabrikat TWE-Pumpe | Wilo |
| Fabrikat TWE-Zirkulationspumpe | Grundfos |
| Fernwärmestation Version | TD-CM, 210kW, Pumpe, ECL, Isolierhaube, Wilo |
| Gehäusematerial | Polyurethan-Hartschaum |
| Herstellername | Danfoss |
| Höhe ohne Gehäuse [mm] | 1940 mm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Höhe Paket [mm] | 2000 mm |
| Kategorie Druckgeräterichtlinie | § 4.3 |
| Kategoriebezeichnung | Speicherwassererwärmer |
| Leistung [kW] | 210.0 kW |
| Lotmaterial WÜ TWE | Brazed copper |
| Material Description | TD-CM 210KW PUMP-ECL INS-COVER |
| Materiallegierung WÜ TWE | 1.4404 |
| Nenndruck Primärseite [bar] | 10 bar |
| Nenndruck Sekundärseite [bar] | 10 bar |
| Nennweite HE | DN32 |
| Nennweite TWE | DN25 |
| Nennweite Zirkulationsleitung | DN25 |
| Product line | 32 |
| Produktgruppe | Trinkwarmwassersystem |
| Produkttyp | TD-CM |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Regelart TWE | Elektronisch |
| Reglertyp TWE | ECL 310 |
| Statischer Druck TWE [bar] [min.] | 1.0 bar |
| Stromstärke [A] [max.] | 4.0 A |
| Tiefe ohne Gehäuse [mm] | 488 mm |
| Tiefe Paket [mm] | 800 mm |
| Typ Heizungspumpe | STRATOS PARA |
| Typ TWE-Pumpe | STRATOS PARA Z |
| Typ TWE-Zirkulationspumpe | UPM GEO |
| Typ WÜ TWW | XB59M-1-30 |
| UL-zertifiziert | No |
| Versorgungsspannung [V] [AC] | 230 V |
| Zirkulation TWE | Ja |
| Zulässige Temperatur [°C] [min.] | 2 °C |
| Zulassung | DVGWCE |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 150 Kilogram |
| Nettogewicht | 130 Kilogram |
| Volume | 711.049 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162744314 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |