Danfoss logo
Termix BV dimensional drawing

Termix BV E, Typ 1, Reglertyp TWE: ECL110

144H4122

Produkttyp: Termix BV E, Typ 1, 16 bar, 120 °C, ECL110, AVQM -32

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschlussart FWG Außengewinde
Anschlussart TWEG Außengewinde
Anschlussnennweite FW1 1/4"
Anschlussnennweite TWE1 1/4"
Anschlussnennweite Zirkulationsleitung3/4"
Anschlussrichtung PrimärseiteUnten
Anschlusstyp ZirkulationsrohrInnengewinde
Application typeInstantaneous DHW
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C]120 °C
BeschreibungBV-unit 32E 8th Lock
Breite mit Gehäuse [mm]0 mm
Breite ohne Gehäuse [mm]1500 mm
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW ActuatorAMV 30
DHW Control valveAVQM -32
DHW control valve kvs value [m3/h]12.50 m³/h
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
GehäusematerialOhne
GehäuseoptionNein
Höhe mit Gehäuse [mm]0 mm
Eigenschaften
Wert
Höhe ohne Gehäuse [mm]1000 mm
Im Geltungsbereich der WEEENo
LotmaterialKupferhartgelötet
Material DescriptionBV-unit 32E 8th Lock
Nenndruck Primärseite [bar]16 bar
Nennweite FWDN32
Nennweite TWEDN32
Nennweite ZirkulationsleitungØ18
Product line33
ProduktgruppeKompaktstationen
ProdukttypTermix BV E
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
Regelart TWEElektronisch
Reglertyp TWEECL110
SCIP-Dossier Nr.c2fa39f3-33c4-477c-b73b-d34c9084bc6e
SCIP-Dossier ProduktnameBV-unit 32E 8th Lock
Station -TypTyp 1
Tiefe mit Gehäuse [mm]0 mm
Tiefe ohne Gehäuse [mm]450 mm
Typ WÜ TWWT137H-1 90 G1"*20 H
UL-zertifiziertNo
Versorgungsspannung [V]230.0 V
Zirkulation TWEJa
ZulassungCE

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht60 Kilogramm
Nettogewicht58 Kilogramm
Volume540 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715628409382
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm