Danfoss logo
Akva Therm 35

Akva Therm 35 (Electronic), Typ 1

145G0372

Produkttyp: Akva Therm 35 (Electronic), Typ 1, 16 bar, 110 °C, VM2 40

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschlussart FWInnengewinde
Anschlussart TWEInnengewinde
Anschlussnennweite FW1 1/2"
Anschlussnennweite TWE1 1/2"
Anschlussnennweite Zirkulationsleitung1"
AnschlussrichtungUnten
Anschlussrichtung PrimärseiteUnten
Anschlusstyp ZirkulationsrohrInnengewinde
Application typeInstantaneous DHW
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C]110 °C
Breite mit Gehäuse [mm]750 mm
Breite ohne Gehäuse [mm]750 mm
China RoHS-KonformitätOut of scope
DämmstoffEPDM
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW ActuatorAMV 30
DHW Control valveVM2 40
DHW control valve kvs value [m3/h]16.00
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
Fabrikat TWE-PumpeGrundfos
GehäusematerialWeiß lackiertes Stahlblech
Höhe mit Gehäuse [mm]952 mm
Höhe ohne Gehäuse [mm]952 mm
Eigenschaften
Wert
Im Geltungsbereich der WEEENo
Leistung [kW]250.0 kW
LotmaterialBrazed copper
Material DescriptionAkva Therm 35, XB37M-1 90 ECL 310/A217
Material Description (Short TeAkva Therm 35 (A217), Type 1
Nenndruck Primärseite [bar]16 bar
Nenndruck Sekundärseite [bar]10 bar
Nennweite FWø35
Nennweite TWEØ35
Nennweite Zirkulationsleitungø22
Product line33
ProduktgruppeKompaktstationen
ProdukttypAkva Therm 35 (Electronic)
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
Regelart TWEElektronisch
Reglertyp TWEECL 310 / A217
Station -TypTyp 1
Tiefe mit Gehäuse [mm]400 mm
Tiefe ohne Gehäuse [mm]400 mm
TWW-Leistung [kW] [Max]250 kW
Typ TWE-PumpeUPM3 Auto 15-70 130
Typ WÜ TWWXB37M-1 90
UL-zertifiziertNo
Versorgungsspannung [V] [AC]230 V
Zirkulation TWEJa

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht58 Kilogramm
Nettogewicht56 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715162537657
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm