Danfoss logo
VXe Solo H OP w cover 145F0620_145F4438_145F4454_L

VXe Solo H OP (P330), Typ 1

145F4451

Produkttyp: VXe Solo H OP (P330), Typ 1, 16 bar, 120 °C

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschlussart FWAußengewinde
Anschlussart HEInnengewinde
Anschlussnennweite FW3/4"
AnschlussrichtungUnten
Anschlussrichtung PrimärseiteUnten
Anschlussweite HE3/4"
Application typeIndirect Heating
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C]120 °C
Breite mit Gehäuse [mm]550 mm
Breite ohne Gehäuse [mm]550 mm
China RoHS-KonformitätOut of scope
DämmstoffPolypropylene
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DifferenzdruckreglerIntegrated in control valve
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
GehäusematerialPolypropylene
Heating ActuatorAMV 150
Heating Control valveAVQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
Höhe mit Gehäuse [mm]785 mm
Eigenschaften
Wert
Höhe ohne Gehäuse [mm]785 mm
Im Geltungsbereich der WEEENo
Leistung [kW]20.0 kW
LotmaterialKupferhartgelötet
Material DescriptionVXe Solo H OP Typ 1 ECL310/P330 HM
Material Description (Short TeVXe Solo H OP, Type 1, ECL 310/P330, HM
Name HeizungsreglerECL 310 / P330
Nenndruck Primärseite [bar]16 bar
Nenndruck Sekundärseite [bar]6 bar
Nennweite FWØ18
Nennweite HEØ18
Product line33
ProduktgruppeKompaktstationen
ProdukttypVXe Solo H OP (P330)
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
Reglertyp HEElektronisch
Station -TypTyp 1
Tiefe mit Gehäuse [mm]315 mm
Tiefe ohne Gehäuse [mm]315 mm
Typ PWÜ HeizungXB06H-1 26
UL-zertifiziertNo
Versorgungsspannung [V] [AC]230 V

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht47 Kilogramm
Nettogewicht40 Kilogramm
Volume173.91 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702424599416
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm