Danfoss logo
004U8502_004U8568_69_70_004U8593_004U8659_VX_Solo_H_OP

Typ 2, Name Heizungsregler: ECL 310

004U8659

Typ 2, 16 bar, 110 °C, ECL 310

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschlussart FWAußengewinde
Anschlussart HEInnengewinde
Anschlussnennweite FW3/4"
AnschlussrichtungOben und unten
Anschlussrichtung PrimärseiteTop and bottom
Anschlussweite HE3/4"
Application typeIndirect Heating
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C]110 °C
BeschreibungVX-Solo H OP ECL310 Typ 2, mit Abdeckhaube und STW
Breite mit Gehäuse [mm]550 mm
Breite ohne Gehäuse [mm]525 mm
Breite Paket [mm]840 mm
China RoHS-KonformitätOut of scope
DämmstoffEPDM
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DifferenzdruckreglerIntegrated in control valve
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
GehäusematerialWeiß lackiertes Stahlblech
GehäuseoptionInklusive
Heating ActuatorAMV 13
Heating Control valveAVQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]4.00 m³/h
Heizleistung [kW]30 kW
Höhe mit Gehäuse [mm]760 mm
Höhe ohne Gehäuse [mm]760 mm
Höhe Paket [mm]420 mm
Eigenschaften
Wert
Im Geltungsbereich der WEEENo
Leistung [kW]30.0 kW
LotmaterialBrazed copper
Material DescriptionVX-SOLO H OP ECL310 AVQM/AVM13+STW
Material Description (Short TeVX Solo H OP, Type 2, ECL310, STW, w/o App key
Name HeizungsreglerECL 310
Nenndruck Primärseite [bar]16 bar
Nenndruck Sekundärseite [bar]6 bar
Nennweite FWØ18
Nennweite HEØ18
Normalwohnungsanzahl [max.]1
Normalwohnungsanzahl [min.]1
Product line33
ProduktgruppeKompaktstationen
ProdukttypVX Solo H OP, without key
Prüfdruck Wärmeübertrager [bar]38 bar
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
Reglertyp HEElektronisch
RemarksIndir. HE, without pump, with safety function
Station -TypTyp 2
Tiefe mit Gehäuse [mm]380 mm
Tiefe ohne Gehäuse [mm]250 mm
Tiefe Paket [mm]620 mm
Typ PWÜ HeizungXB06H-1 40
UL-zertifiziertNo
Versorgungsspannung [V] [AC]230 V
Weitere InformationenAbdeckhaubeRohrisolierungSicherheitsventil

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht40 Kilogramm
Nettogewicht38 Kilogramm
Volume225.781 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5714279487824
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm