Unistat 1016A HT, Typ 1, Name Heizungsregler: ECL 310
004F4822
Produkttyp: Unistat 1016A HT, Typ 1, 16 bar, 130 °C, ECL 310
004F4822
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anschlussart FW | Außengewinde |
| Anschlussart HE | Innengewinde |
| Anschlussnennweite FW | 3/4" |
| Anschlussrichtung | Unten |
| Anschlussrichtung Primärseite | Unten |
| Anschlussweite HE | 3/4" |
| Application type | Indirect Heating |
| Auslegungstemperatur Konstruktion [°C] | 130 °C |
| Beschreibung | Danfoss Station Unistat 1016 A PN16 16KW HT ECL310 inkl. Sono Qp 1,5 |
| Breite mit Gehäuse [mm] | 490 mm |
| Breite ohne Gehäuse [mm] | 490 mm |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differenzdruckregler | Integrated in control valve |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | 6(c) |
| EU-RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| Gehäusematerial | Weiß lackiertes Stahlblech |
| Heating Actuator | AMV 13 |
| Heating Control valve | AVQM 15 |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 1.60 m³/h |
| Heizleistung [kW] | 16 kW |
| Höhe mit Gehäuse [mm] | 870 mm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Höhe ohne Gehäuse [mm] | 870 mm |
| Im Geltungsbereich der WEEE | No |
| Leistung [kW] | 16.0 kW |
| Lotmaterial | Brazed copper |
| Material Description | 1016A 16KW HT ECL310 - SONO 1,5 |
| Material Description (Short Te | Unistat 1016A, 16kW HT |
| Name Heizungsregler | ECL 310 |
| Nenndruck Primärseite [bar] | 16 bar |
| Nenndruck Sekundärseite [bar] | 6 bar |
| Nennweite FW | DN 15 |
| Nennweite HE | Ø18 |
| Product line | 33 |
| Produktgruppe | Kompaktstationen |
| Produkttyp | Unistat 1016A HT |
| Prüfdruck Wärmeübertrager [bar] | 38 bar |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Reglertyp HE | Elektronisch |
| Station -Typ | Typ 1 |
| Tiefe mit Gehäuse [mm] | 337 mm |
| Tiefe ohne Gehäuse [mm] | 337 mm |
| Typ PWÜ Heizung | XB06H-1 36 |
| UL-zertifiziert | No |
| Versorgungsspannung [V] [AC] | 230 V |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 40 Kilogramm |
| Nettogewicht | 40 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |