Danfoss logo
DSP MOD@ double station for UK

Stationen, DSP MOD@, Name Heizungsregler: ECL 310

200B0069

DSC2-MOD@-IB125-125-0000-MD-GB-PN16-0295, 295 kW, ECL310, 16bar, 50°C

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnschlussrichtungOben
Anschlussrichtung PrimärseiteTop
Application typeIndirect Heating
Aufbaustehend
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C]50 °C
BeschreibungDSC2-MOD@-IB125-125-0000-MD-GB-PN16-0295, 295 kW, ECL310, 16bar, 50°C
Breite ohne Gehäuse [mm]3990 mm
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenzdruck Primärseite [bar] [max.]12 bar
Druck Primärseite [bar] [max.]16 bar
Druck Sekundärseite [bar] [max.]10 bar
Durchfluss Primärseite [m3/h] [max.]42.84 m³/h
Durchfluss Sekundärseite [m3/h] [max.]42.84 m³/h
Enthält AkkusNo
GehäusematerialOhne
GehäuseoptionNein
HerstellernameDanfoss
Höhe ohne Gehäuse [mm]2350 mm
Eigenschaften
Wert
KategoriebezeichnungÜbergabestationen für indirekten Heizbetrieb
LotmaterialGasketed EPDM
Material DescriptionDSC2-MOD@-IB125-125-0000-MD-GB-PN16-0295
Materiallegierung WÜ HE1.4404
Name HeizungsreglerECL 310
Nenndruck Primärseite [bar]16 bar
Nenndruck Sekundärseite [bar]16 bar
Nennweite HEDN125
Product line32
ProduktgruppeStationen
ProdukttypDSP MOD@
Reglertyp HEElektronisch
Tiefe ohne Gehäuse [mm]1450 mm
UL-zertifiziertNo
Versorgungsspannung [V] [AC]230 V
Wärmezähler FühlertypTauchhülse 6mm
Zulässige Temperatur [°C] [min.]2 °C
ZulassungCE
ZulassungsstandardCE