Stationen, DSA 1 MINI, Erlangen, 13.2, 100 kW
146B5738
Erlangen_13.2_1xHE_plus_1xFH_MIX_plus_1xDHW_pri: Insert Energy Meter, primary left/secondary top + down, High Temperature, SV 3bar TÜV
146B5738
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anschlussart FW | Flansch |
| Anschlussart HE | Innengewinde |
| Anschlussnennweite FW | DN25 |
| Anschlussrichtung | Left |
| Anschlussrichtung Primärseite | Top & Bottom |
| Anschlussweite HE | Rp1 1/2" |
| Anzahl Sammelrohranschlüsse Fußbodenheizung | 1 |
| Anzahl Sammelrohranschlüsse Heizung [Heizkreise] [max.] | 1 |
| Application type | Indirect Heating |
| Aufbau | wandmontiert |
| Auslegungstemperatur Konstruktion [°C] | 130 °C |
| Beschreibung | Erlangen_13.2_1xHE_plus_1xFH_MIX_plus_1xDHW_pri: Insert Energy Meter, primary left/secondary top + down, High Temperature, SV 3bar TÜV |
| Breite mit Gehäuse [mm] | 1066 mm |
| Breite ohne Gehäuse [mm] | 1066 mm |
| Breite Paket [mm] | 1200 mm |
| CE-geprüft | Yes |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| Dämmstoff | EPP |
| DeltaP Primärseite ohne Wärmezähler [bar] [min.] | 0.51 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differenzdruck Primärseite [bar] [max.] | 20 bar |
| Differenzdruckregler | Einsatz G3/4" x 65 mm |
| Druck Primärseite [bar] [max.] | 22 bar |
| Druck Sekundärseite [bar] [max.] | 3 bar |
| Durchfluss Primärseite [m3/h] [max.] | 1.22 m³/h |
| Durchfluss Sekundärseite [m3/h] [max.] | 2.73 m³/h |
| Enthält Akkus | No |
| Fernwärmestation Version | Erlangen, 13.2 |
| Fußbodenheizkreis – Pumpenhersteller | Grundfos |
| Fußbodenheizkreis – Pumpentyp | MAGNA1 25-120 |
| Gehäusematerial | EPP |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Herstellername | Danfoss |
| Höhe mit Gehäuse [mm] | 1399 mm |
| Höhe ohne Gehäuse [mm] | 1399 mm |
| Höhe Paket [mm] | 620 mm |
| Kategorie Druckgeräterichtlinie | § 4.3 |
| Kategoriebezeichnung | Übergabestationen für indirekten Heizbetrieb |
| Leistung [kW] | 100.0 kW |
| Lotmaterial | Brazed copper |
| Material Description | DSA1 MINI-DLO100-H2WPER |
| Materiallegierung WÜ HE | 1.4404 |
| Mixing circuit - control | HRB32-16/AMB162 |
| Name Heizungsregler | ECL 310 |
| Nenndruck Primärseite [bar] | 25 bar |
| Nenndruck Sekundärseite [bar] | 6 bar |
| Nennweite FW | DN20 |
| Nennweite HE | DN32 |
| Product line | 32 |
| Produktgruppe | Stationen |
| Produkttyp | DSA 1 MINI |
| Reglertyp HE | Elektronisch |
| Stromstärke [A] [max.] | 2.0 A |
| Tiefe mit Gehäuse [mm] | 482 mm |
| Tiefe ohne Gehäuse [mm] | 482 mm |
| Tiefe Paket [mm] | 800 mm |
| Typ PWÜ Heizung | XB12L-1-26 |
| UL-zertifiziert | No |
| Versorgungsspannung [V] [AC] | 230 V |
| Wärmezähler Fühlertyp | Direkt |
| Zulässige Temperatur [°C] [min.] | 2 °C |
| Zulassung | CE |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 70 Kilogramm |
| Nettogewicht | 50 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Volume | 730.803 Liter |
| EAN/UPC | 5715162739860 |