Danfoss logo
DSA1 MINI Stuttgart

Stationen, DSA 1 MINI, Stuttgart, 12.2, 70 kW

146B5721

Stuttgart_12.2_1xFH_MIX_plus_1xDHW_sec: Insert Energy Meter, primary left/secondary top + down, High Temperature, SV 3bar TÜV

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschlussart FWAußengewinde
Anschlussart HEInnengewinde
Anschlussnennweite FWG1"
AnschlussrichtungLeft
Anschlussrichtung PrimärseiteTop & Bottom
Anschlussweite HERp1 1/2"
Anzahl Sammelrohranschlüsse Fußbodenheizung1
Application typeIndirect Heating
Aufbauwandmontiert
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C]130 °C
BeschreibungStuttgart_12.2_1xFH_MIX_plus_1xDHW_sec: Insert Energy Meter, primary left/secondary top + down, High Temperature, SV 3bar TÜV
Breite mit Gehäuse [mm]900 mm
Breite ohne Gehäuse [mm]900 mm
Breite Paket [mm]1200 mm
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätOut of scope
DämmstoffEPP
DeltaP Primärseite ohne Wärmezähler [bar] [min.]0.49 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenzdruck Primärseite [bar] [max.]20 bar
DifferenzdruckreglerAVQM
Druck Primärseite [bar] [max.]25 bar
Druck Sekundärseite [bar] [max.]3 bar
Durchfluss Primärseite [m3/h] [max.]1.03 m³/h
Durchfluss Sekundärseite [m3/h] [max.]2.40 m³/h
Enthält AkkusNo
Fernwärmestation VersionStuttgart, 12.2
Fußbodenheizkreis – PumpenherstellerGrundfos
Fußbodenheizkreis – PumpentypMAGNA1 25-100
GehäusematerialEPP
Eigenschaften
Wert
HerstellernameDanfoss
Höhe mit Gehäuse [mm]1399 mm
Höhe ohne Gehäuse [mm]1399 mm
Höhe Paket [mm]620 mm
Kategorie Druckgeräterichtlinie§ 4.3
KategoriebezeichnungÜbergabestationen für indirekten Heizbetrieb
Leistung [kW]70.0 kW
LotmaterialBrazed copper
Material DescriptionDSA1 MINI-DLB070-F1WSS_
Materiallegierung WÜ HE1.4404
Mixing circuit - controlHRB32-16/AMB162
Name HeizungsreglerECL 310
Nenndruck Primärseite [bar]25 bar
Nenndruck Sekundärseite [bar]6 bar
Nennweite FWDN20
Nennweite HEDN32
Product line32
ProduktgruppeStationen
ProdukttypDSA 1 MINI
Reglertyp HEElektronisch
Stromstärke [A] [max.]2.0 A
Tiefe mit Gehäuse [mm]482 mm
Tiefe ohne Gehäuse [mm]482 mm
Tiefe Paket [mm]800 mm
Typ PWÜ HeizungXB12M-1-36
UL-zertifiziertNo
Versorgungsspannung [V] [AC]230 V
Wärmezähler FühlertypDirekt
Zulässige Temperatur [°C] [min.]2 °C
ZulassungCE

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht90 Kilogramm
Nettogewicht70 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume672.939 Liter
EAN/UPC5715162740019