Danfoss logo
DSA1 MINI Ilmenau

Stationen, DSA 1 MINI, Ilmenau, 10.1, 40 kW

146B5682

Ilmenau_10.1_1xH0: Insert Energy Meter, primary left/secondary right, High Temperature,without SV

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschlussart FWgeschweißt
Anschlussart HEFlansch
Anschlussnennweite FW26,9x2,3mm
AnschlussrichtungRight
Anschlussrichtung PrimärseiteLeft
Anschlussweite HEDN25
Anzahl Sammelrohranschlüsse Heizung [Heizkreise] [max.]1
Application typeIndirect Heating
Aufbauwandmontiert
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C]130 °C
BeschreibungIlmenau_10.1_1xH0: Insert Energy Meter, primary left/secondary right, High Temperature,without SV
Breite mit Gehäuse [mm]880 mm
Breite ohne Gehäuse [mm]880 mm
Breite Paket [mm]1200 mm
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätOut of scope
DämmstoffEPP
DeltaP Primärseite ohne Wärmezähler [bar] [min.]0.44 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenzdruck Primärseite [bar] [max.]20 bar
DifferenzdruckreglerAVQM
Druck Primärseite [bar] [max.]25 bar
Druck Sekundärseite [bar] [max.]3 bar
Durchfluss Primärseite [m3/h] [max.]0.59 m³/h
Durchfluss Sekundärseite [m3/h] [max.]1.71 m³/h
Enthält AkkusNo
Fernwärmestation VersionIlmenau, 10.1
GehäusematerialEPP
HerstellernameDanfoss
Eigenschaften
Wert
Höhe mit Gehäuse [mm]830 mm
Höhe ohne Gehäuse [mm]830 mm
Höhe Paket [mm]620 mm
Kategorie Druckgeräterichtlinie§ 4.3
KategoriebezeichnungÜbergabestationen für indirekten Heizbetrieb
Leistung [kW]40.0 kW
LotmaterialBrazed copper
Material DescriptionDSA1 MINI-DLR040-H0__IL
Materiallegierung WÜ HE1.4404
Name HeizungsreglerECL 310
Nenndruck Primärseite [bar]25 bar
Nenndruck Sekundärseite [bar]6 bar
Nennweite FWDN20
Nennweite HEDN25
Product line32
ProduktgruppeStationen
ProdukttypDSA 1 MINI
Reglertyp HEElektronisch
Stromstärke [A] [max.]2.0 A
Tiefe mit Gehäuse [mm]482 mm
Tiefe ohne Gehäuse [mm]482 mm
Tiefe Paket [mm]800 mm
Typ PWÜ HeizungXB12L-1-26
UL-zertifiziertNo
Versorgungsspannung [V] [AC]230 V
Wärmezähler FühlertypDirekt
Zulässige Temperatur [°C] [min.]2 °C
ZulassungCE

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht70 Kilogramm
Nettogewicht50 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715162740361