Stationen, DSA 1 MINI Micro Grid, Biomasse, LT_EM_DE, 40 kW
146B5462
BIOMASS_LT_EM_DE: EM Sonometer incl., primary left/secondary top, Low Temperature, SV 3bar TÜV
146B5462
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anschlussart FW | Außengewinde |
| Anschlussart HE | Innengewinde |
| Anschlussnennweite FW | G1" |
| Anschlussrichtung | Left |
| Anschlussrichtung Primärseite | Top |
| Anschlussweite HE | Rp1" |
| Anzahl Sammelrohranschlüsse Heizung [Heizkreise] [max.] | 1 |
| Application type | Indirect Heating |
| Aufbau | wandmontiert |
| Auslegungstemperatur Konstruktion [°C] | 95 °C |
| Beschreibung | BIOMASS_LT_EM_DE: EM Sonometer incl., primary left/secondary top, Low Temperature, SV 3bar TÜV |
| Breite mit Gehäuse [mm] | 875 mm |
| Breite ohne Gehäuse [mm] | 875 mm |
| Breite Paket [mm] | 1200 mm |
| CE-geprüft | Yes |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| Dämmstoff | EPP |
| DeltaP Primärseite ohne Wärmezähler [bar] [min.] | 0.52 bar |
| DeltaP Sekundärseite [bar] [max.] | 0.22 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differenzdruck Primärseite [bar] [max.] | 12 bar |
| Differenzdruckregler | AVQM |
| Druck Primärseite [bar] [max.] | 16 bar |
| Druck Sekundärseite [bar] [max.] | 3 bar |
| Durchfluss Primärseite [m3/h] [max.] | 0.98 m³/h |
| Durchfluss Sekundärseite [m3/h] [max.] | 2.14 m³/h |
| Enthält Akkus | No |
| Fernwärmestation Version | Biomasse, LT_EM_DE |
| Gehäusematerial | EPP |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Herstellername | Danfoss |
| Höhe mit Gehäuse [mm] | 988 mm |
| Höhe ohne Gehäuse [mm] | 988 mm |
| Höhe Paket [mm] | 620 mm |
| Kategorie Druckgeräterichtlinie | § 4.3 |
| Kategoriebezeichnung | Übergabestationen für indirekten Heizbetrieb |
| Leistung [kW] | 40.0 kW |
| Lotmaterial | Brazed copper |
| Material Description | DSA1 MINI-DLO040-LS015DE |
| Materiallegierung WÜ HE | 1.4404 |
| Name Heizungsregler | ECL 310 |
| Nenndruck Primärseite [bar] | 16 bar |
| Nenndruck Sekundärseite [bar] | 6 bar |
| Nennweite FW | DN20 |
| Nennweite HE | DN25 |
| Product line | 32 |
| Produktgruppe | Stationen |
| Produkttyp | DSA 1 MINI Micro Grid |
| Reglertyp HE | Elektronisch |
| Stromstärke [A] [max.] | 2.0 A |
| Tiefe mit Gehäuse [mm] | 482 mm |
| Tiefe ohne Gehäuse [mm] | 482 mm |
| Tiefe Paket [mm] | 800 mm |
| Typ PWÜ Heizung | XB12H-1-36 |
| UL-zertifiziert | No |
| Versorgungsspannung [V] [AC] | 230 V |
| Wärmezähler Fühlertyp | Direkt |
| Zulässige Temperatur [°C] [min.] | 2 °C |
| Zulassung | CE |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 70 Kilogramm |
| Nettogewicht | 50 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Volume | 412.526 Liter |
| EAN/UPC | 5715162742204 |