Danfoss logo
DSA1 MINI GERMANY

Stationen, DSA 1 MINI Micro Grid, Biomasse, LT_IN_DE, 40 kW

146B5457

BIOMASS_LT_IN_DE: Insert Energy Meter, primary left/secondary top, Low Temperature, SV 3bar TÜV

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschlussart FWAußengewinde
Anschlussart HEInnengewinde
Anschlussnennweite FWG1"
AnschlussrichtungLeft
Anschlussrichtung PrimärseiteTop
Anschlussweite HERp1"
Anzahl Sammelrohranschlüsse Heizung [Heizkreise] [max.]1
Application typeIndirect Heating
Aufbauwandmontiert
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C]95 °C
BeschreibungBIOMASS_LT_IN_DE: Insert Energy Meter, primary left/secondary top, Low Temperature, SV 3bar TÜV
Breite mit Gehäuse [mm]875 mm
Breite ohne Gehäuse [mm]875 mm
Breite Paket [mm]1200 mm
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätOut of scope
DämmstoffEPP
DeltaP Primärseite ohne Wärmezähler [bar] [min.]0.49 bar
DeltaP Sekundärseite [bar] [max.]0.22 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenzdruck Primärseite [bar] [max.]12 bar
DifferenzdruckreglerAVQM
Druck Primärseite [bar] [max.]16 bar
Druck Sekundärseite [bar] [max.]3 bar
Durchfluss Primärseite [m3/h] [max.]0.98 m³/h
Durchfluss Sekundärseite [m3/h] [max.]2.14 m³/h
Enthält AkkusNo
Fernwärmestation VersionBiomasse, LT_IN_DE
GehäusematerialEPP
HerstellernameDanfoss
Eigenschaften
Wert
Höhe mit Gehäuse [mm]988 mm
Höhe ohne Gehäuse [mm]988 mm
Höhe Paket [mm]620 mm
Kategorie Druckgeräterichtlinie§ 4.3
KategoriebezeichnungÜbergabestationen für indirekten Heizbetrieb
Leistung [kW]40.0 kW
LotmaterialBrazed copper
Material DescriptionDSA1 MINI-DLO040-LI110DE
Materiallegierung WÜ HE1.4404
Name HeizungsreglerECL 310
Nenndruck Primärseite [bar]16 bar
Nenndruck Sekundärseite [bar]6 bar
Nennweite FWDN20
Nennweite HEDN25
Product line32
ProduktgruppeStationen
ProdukttypDSA 1 MINI Micro Grid
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
Reglertyp HEElektronisch
Stromstärke [A] [max.]2.0 A
Tiefe mit Gehäuse [mm]482 mm
Tiefe ohne Gehäuse [mm]482 mm
Tiefe Paket [mm]800 mm
Typ PWÜ HeizungXB12H-1-36
UL-zertifiziertNo
Versorgungsspannung [V] [AC]230 V
Wärmezähler FühlertypDirekt
Zulässige Temperatur [°C] [min.]2 °C
ZulassungCE

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht70 Kilogramm
Nettogewicht50 Kilogramm
Volume412.526 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715162742259
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm