Stationen, DSA 1 MINI Standard, Standard DE, 7.4.1, 85 kW
146B5636
Standard_DH_DE_7.4.1_1xHE_plus_1xFH_plus_1xDHW_pri: Insert Energy Meter, primary right/secondary top + down, High Temperature, SV 3bar TÜV
146B5636
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anschlussart FW | Außengewinde |
| Anschlussart HE | Innengewinde |
| Anschlussnennweite FW | G1" |
| Anschlussrichtung | Right |
| Anschlussrichtung Primärseite | Top & Bottom |
| Anschlussweite HE | Rp1 1/2" |
| Anzahl Sammelrohranschlüsse Fußbodenheizung | 1 |
| Anzahl Sammelrohranschlüsse Heizung [Heizkreise] [max.] | 1 |
| Application type | Indirect Heating & Secondary connected DHW cylinder |
| Aufbau | wandmontiert |
| Auslegungstemperatur Konstruktion [°C] | 130 °C |
| Beschreibung | Standard_DH_DE_7.4.1_1xHE_plus_1xFH_plus_1xDHW_pri: Insert Energy Meter, primary right/secondary top + down, High Temperature, SV 3bar TÜV |
| Breite mit Gehäuse [mm] | 900 mm |
| Breite ohne Gehäuse [mm] | 900 mm |
| Breite Paket [mm] | 1200 mm |
| CE-geprüft | Yes |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| Dämmstoff | EPP |
| DeltaP Primärseite ohne Wärmezähler [bar] [min.] | 0.58 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differenzdruck Primärseite [bar] [max.] | 20 bar |
| Differenzdruckregler | AVPB |
| Druck Primärseite [bar] [max.] | 25 bar |
| Druck Sekundärseite [bar] [max.] | 3 bar |
| Durchfluss Primärseite [m3/h] [max.] | 1.52 m³/h |
| Durchfluss Sekundärseite [m3/h] [max.] | 3.64 m³/h |
| Enthält Akkus | No |
| Fernwärmestation Version | Standard DE, 7.4.1 |
| Fußbodenheizkreis – Pumpenhersteller | Grundfos |
| Fußbodenheizkreis – Pumpentyp | MAGNA1 25-100 |
| Gehäusematerial | EPP |
| Herstellername | Danfoss |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Höhe mit Gehäuse [mm] | 1399 mm |
| Höhe ohne Gehäuse [mm] | 1399 mm |
| Höhe Paket [mm] | 620 mm |
| Kategorie Druckgeräterichtlinie | § 4.3 |
| Kategoriebezeichnung | Übergabestationen für indirekten Heizbetrieb |
| Leistung [kW] | 85.0 kW |
| Lotmaterial | Brazed copper |
| Material Description | DSA1 MINI-DRB085-H2WPDE |
| Materiallegierung WÜ HE | 1.4404 |
| Mixing circuit - control | HRB32-16/AMB162 |
| Name Heizungsregler | ECL 310 |
| Nenndruck Primärseite [bar] | 25 bar |
| Nenndruck Sekundärseite [bar] | 6 bar |
| Nennweite FW | DN20 |
| Nennweite HE | DN32 |
| Product line | 32 |
| Produktgruppe | Stationen |
| Produkttyp | DSA 1 MINI Standard |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Reglertyp HE | Elektronisch |
| Stromstärke [A] [max.] | 2.0 A |
| Tiefe mit Gehäuse [mm] | 482 mm |
| Tiefe ohne Gehäuse [mm] | 482 mm |
| Tiefe Paket [mm] | 800 mm |
| TWW-Speicherkreis – Regelung | Elektronisch |
| Typ PWÜ Heizung | XB12M-1-50 |
| UL-zertifiziert | No |
| Versorgungsspannung [V] [AC] | 230 V |
| Wärmezähler Fühlertyp | Direkt |
| Zulässige Temperatur [°C] [min.] | 2 °C |
| Zulassung | CE |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 70 Kilogramm |
| Nettogewicht | 50 Kilogramm |
| Volume | 569.943 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162740804 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |