Danfoss logo
VX_22

VX 22 (A266)

145G4478

Produkttyp: VX 22 (A266), 16 bar, 110 °C

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschlussart FWInnengewinde
Anschlussart HEInnengewinde
Anschlussart TWEInnengewinde
Anschlussnennweite FW1"
Anschlussnennweite TWE1"
Anschlussnennweite Zirkulationsleitung3/4"
AnschlussrichtungUnten
Anschlussrichtung PrimärseiteUnten
Anschlusstyp ZirkulationsrohrInnengewinde
Anschlussweite HE1"
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C]110 °C
BeschreibungVX22 XB37H16/M30 ECL310/266 UK
Breite mit Gehäuse [mm]600 mm
Breite ohne Gehäuse [mm]575 mm
China RoHS-KonformitätOut of scope
DämmstoffEPDM
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW ActuatorAMV 30
DHW Control valveVM2 15
DHW control valve kvs value [m3/h]2.50 m³/h
DifferenzdruckreglerAVP
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
Fabrikat HeizungspumpeWilo
Fabrikat TWE-PumpeWilo
Heating ActuatorAMV 10
Heating Control valveVS2 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.00 m³/h
Höhe mit Gehäuse [mm]1039 mm
Eigenschaften
Wert
Höhe ohne Gehäuse [mm]1039 mm
Im Geltungsbereich der WEEENo
LotmaterialBrazed copper
LotmaterialBrazed copper
Material DescriptionVX22 XB37H16/M30 ECL310/266 uK EE
Material Description (Short TeVX22, XB37H16/M30, ECL310/A266
Name HeizungsreglerECL 310 / A266
Nenndruck Primärseite [bar]16 bar
Nenndruck Sekundärseite [bar]6 bar
Nennweite FWØ22
Nennweite HEØ22
Nennweite TWEØ22
Nennweite ZirkulationsleitungØ18
Product line33
ProduktgruppeKompaktstationen
ProdukttypVX 22 (A266)
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
Regelart TWEElektronisch
Reglertyp HEElektronisch
Reglertyp TWEECL 310 / A266
Station -TypH16/M30
Tiefe mit Gehäuse [mm]400 mm
Tiefe ohne Gehäuse [mm]385 mm
Typ HeizungspumpePara 15-130/6-43/SC-12
Typ PWÜ HeizungXB37H-1 16
Typ TWE-PumpeStar Z Nova 15/5 84
Typ WÜ TWWXB37M-1 30
UL-zertifiziertNo
Versorgungsspannung [V] [AC]230 V
Zirkulation TWEJa

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht55 Kilogramm
Nettogewicht53 Kilogramm
Volume390.142 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715162535301
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm