Danfoss logo
White steel cover for VX 22

VX 22 (A230)

145G4420

Produkttyp: VX 22 (A230), 16 bar, 110 °C

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschlussart FWInnengewinde
Anschlussart HEInnengewinde
Anschlussart TWEInnengewinde
Anschlussnennweite FW1"
Anschlussnennweite TWE1"
Anschlussnennweite Zirkulationsleitung3/4"
AnschlussrichtungUnten
Anschlussrichtung PrimärseiteUnten
Anschlusstyp ZirkulationsrohrInnengewinde
Anschlussweite HE1"
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C]110 °C
BeschreibungVX22 XB37M20/M40 ECL310/230 DS452 Std
Breite mit Gehäuse [mm]600 mm
Breite ohne Gehäuse [mm]575 mm
China RoHS-KonformitätOut of scope
DämmstoffEPDM
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW control valve kvs value [m3/h]5.50 m³/h
DifferenzdruckreglerIntegrated in control valve
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
Fabrikat HeizungspumpeWilo
Fabrikat TWE-PumpeWilo
GehäusematerialWeiß lackiertes Stahlblech
Heating ActuatorAMV 10
Heating Control valveAVQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]2.50 m³/h
Höhe mit Gehäuse [mm]1039 mm
Eigenschaften
Wert
Höhe ohne Gehäuse [mm]1039 mm
Im Geltungsbereich der WEEENo
LotmaterialBrazed copper
LotmaterialBrazed copper
Material DescriptionVX22 XB37M20/M40 ECL310/230 DS452 Std
Material Description (Short TeVX22, XB37M20/M40, ECL310/A230
Name HeizungsreglerECL 310 / A266
Nenndruck Primärseite [bar]16 bar
Nenndruck Sekundärseite [bar]6 bar
Nennweite FWØ22
Nennweite HEØ22
Nennweite TWEØ22
Nennweite ZirkulationsleitungØ18
Product line33
ProduktgruppeKompaktstationen
ProdukttypVX 22 (A230)
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
Regelart TWEThermostatisch
Reglertyp HEElektronisch
Reglertyp TWEAVTB 25
Station -TypM20/M40
Tiefe mit Gehäuse [mm]400 mm
Tiefe ohne Gehäuse [mm]385 mm
Typ HeizungspumpePara 15-130/8-75/SC-12
Typ PWÜ HeizungXB37M-1 20
Typ TWE-PumpePara Z BZ15-130/7-50/SC-12
Typ WÜ TWWXB37M-1 40
UL-zertifiziertNo
Versorgungsspannung [V] [AC]230 V
Zirkulation TWEJa

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht65 Kilogramm
Nettogewicht63 Kilogramm
Volume390.142 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715162519004
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm