Danfoss logo
Termix VVX-I FI, with insu cover

Termix VVX-I FI, Typ 1-2, Reglertyp TWE: IHPT

144H3844

Produkttyp: Termix VVX-I FI, Typ 1-2, 10 bar, 120 °C, IHPT

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschlussart FWG Innengewinde
Anschlussart HEG Innengewinde
Anschlussart TWEG Innengewinde
Anschlussnennweite FW3/4"
Anschlussnennweite TWE3/4"
AnschlussrichtungUnten
Anschlussrichtung PrimärseiteUnten
Anschlussweite HE3/4"
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C]120 °C
BeschreibungTermix VVX-I-FI 1-2
Breite mit Gehäuse [mm]540 mm
Breite ohne Gehäuse [mm]530 mm
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00 m³/h
Enthält AkkusNo
EPD verfügbarYes
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
GehäusematerialWeiß lackiertes Stahlblech
GehäuseoptionExtra
Heating ActuatorAMV 150
Heating Control valveAVQML
Heating control valve kvs value [m³/h]1.0 m³/h
Höhe mit Gehäuse [mm]800 mm
Höhe ohne Gehäuse [mm]800 mm
Eigenschaften
Wert
Im Geltungsbereich der WEEENo
LotmaterialKupferhartgelötet
LotmaterialKupferhartgelötet
Material DescriptionTermix VVX-I-FI 1-2
Name HeizungsreglerECL 120
Nenndruck Primärseite [bar]10 bar
Nennweite FWØ18
Nennweite HEØ18
Nennweite TWEØ18
Product line33
ProduktgruppeKompaktstationen
ProdukttypTermix VVX-I FI
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
Regelart TWEDurchfluss/thermostatisch
Reglertyp HEElektronisch + Differenzdruckregler
Reglertyp TWEIHPT
SCIP-Dossier Nr.ee444be1-31cc-48da-b6e6-a0ce6dbc3ac0
SCIP-Dossier ProduktnameTermix VVX-I-FI 1-2
Station -TypTyp 1-2
Statischer Druck TWE [bar] [min.]1.0 bar
Tiefe mit Gehäuse [mm]455 mm
Tiefe ohne Gehäuse [mm]380 mm
Typ PWÜ HeizungXB06H+-1 26 G3/4" HP
Typ WÜ TWWXB06H+-1 26 G3/4" HP
UL-zertifiziertNo
Versorgungsspannung [V]230.0 V
Zirkulation TWEExtra
ZulassungCE

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht30 Kilogramm
Nettogewicht29 Kilogramm
Volume159 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715628297910
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm