Danfoss logo
 EvoFlat VX-FH circulation

EvoFlat VX-F, Unten, 49 kW, Typ 2

145F3923

EvoFlat VX-F - 2 FH Circ, Indirekte Fußbodenheigung Kupferlot, Trinkwassererwärmung Kupferlot Typ 2, PHW Zirkulation

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Air ventJa
Anschlussart FWG Innengewinde
Anschlussart HEG Innengewinde
Anschlussnennweite FW3/4"
AnschlussrichtungUnten
Anschlussrichtung PrimärseiteUnten
Anschlussweite HE3/4"
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C]95 °C
BeschreibungEvoFlat VX-F - 2 FH Circ, Indirekte Fußbodenheigung Kupferlot, Trinkwassererwärmung Kupferlot Typ 2, PHW Zirkulation
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileContains Liquids
DifferenzdruckreglerIntegriert
Elektrischer Anschluss230V 50 Hz
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
Heizleistung [kW] [Max]10 kW
Höhe ohne Gehäuse [mm]717 mm
Im Geltungsbereich der WEEEYes
Lotmaterial WÜ HEBrazed copper
Lotmaterial WÜ TWEBrazed copper
Material DescriptionEvoFlat VX-F 2 FH CIRC
MeteringPrepared for water and energy meter
Eigenschaften
Wert
Name HeizungsreglerFTC
Nenndruck Primärseite [bar]16 bar
Nenndruck Sekundärseite [bar]16 bar
Nennweite FWØ18
Nennweite HEØ18
Nennweite TWEØ18
PipingStainless steel
Product line67
ProduktgruppeWohnungsstationen
ProdukttypEvoFlat VX-F
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
Regelart TWEDurchfluss/thermostatisch
Reglertyp HEThermostatisch + Differenzdruck
Reglertyp TWETPC-M
Safety valveJa
Station -TypTyp 2
StrainerPrimarySecondary
Summer bypassJa
Tiefe ohne Gehäuse [mm]152 mm
TWW-Leistung [kW] [Max]49 kW
Typ HeizsystemeIndirect
UL-zertifiziertNo
Zirkulation TWEInklusive
ZulassungCE

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht28.2 Kilogramm
Nettogewicht27 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume78.736 Liter
EAN/UPC5715162783979