Danfoss logo
DSA WALL POLAND

Stationen, DSA2 WALL, 2F-2, 60 kW, Name Heizungsregler: ECL 310, Reglertyp TWE: AVTQ, Zirkulation TWE: Nein

148L5015

DSA WALL 2F-2

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschlussart FWAußengewinde
Anschlussart HEInnengewinde
Anschlussart TWEInnengewinde
Anschlussnennweite FWDN25
AnschlussrichtungPrimary - Right or left, Secondary - Top & Top
Anschlussrichtung PrimärseiteLinks/Rechts
Anschlussweite HEDN25
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
Aufbauwandmontiert
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C]130 °C
BeschreibungDSA WALL 2F-2
Breite mit Gehäuse [mm]650 mm
Breite ohne Gehäuse [mm]800 mm
Breite Paket [mm]1200 mm
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätOut of scope
DämmstoffEPP
DeltaP Primärseite ohne Wärmezähler [bar] [min.]0.47 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenzdruck Primärseite [bar] [max.]12 bar
Druck Primärseite [bar] [max.]16 bar
Druck Sekundärseite [bar] [max.]10 bar
Durchfluss Primärseite [m3/h] [max.]1.99 m³/h
Enthält AkkusNo
Fabrikat HeizungspumpeGrundfos
Fernwärmestation Version2F-2
GehäusematerialWeiß lackiertes Stahlblech
GehäuseoptionNein
HerstellernameDanfoss
Höhe mit Gehäuse [mm]1200 mm
Höhe ohne Gehäuse [mm]1200 mm
Höhe Paket [mm]800 mm
Kategorie Druckgeräterichtlinie§ 4.3
Eigenschaften
Wert
KategoriebezeichnungÜbergabestationen für indirekten Heizbetrieb
Leistung [kW]60.0 kW
LotmaterialBrazed copper
LotmaterialBrazed copper
Material DescriptionDSA 2F-2 WALL
Materiallegierung WÜ HE1.4404
Materiallegierung WÜ TWE1.4404
Name HeizungsreglerECL 310
Nenndruck Primärseite [bar]16 bar
Nenndruck Sekundärseite [bar]10 bar
Nennweite FWDN25
Nennweite HEDN20
Nennweite TWEDN20
Normalwohnungsanzahl [max.]2
Normalwohnungsanzahl [min.]1
Product line32
ProduktgruppeStationen
ProdukttypDSA2 WALL
Regelart TWEThermostatisch
Reglertyp HEElektronisch
Reglertyp TWEAVTQ
Tiefe mit Gehäuse [mm]650 mm
Tiefe ohne Gehäuse [mm]650 mm
Tiefe Paket [mm]800 mm
Typ HeizungspumpeUPM3 Auto L
Typ PWÜ HeizungXB37L-10
Typ WÜ TWWXB37M-20
UL-zertifiziertNo
Versorgungsspannung [V] [AC]230 V
Zirkulation TWENein
Zulässige Temperatur [°C] [min.]2 °C
ZulassungCE

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht80 Kilogramm
Nettogewicht60 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume492.343 Liter
EAN/UPC5715162738948