Danfoss logo
145F0328_145F0329_145F0330_145F0331_145F0332_145F0333_145F0334_145F0335_145F0730_145F0731_145F0732_145F0297_145F0298_145F0707_145F0393_Akva Lux II VXi_w_insulation_cover

Akva Lux VXi (P348), Typ 3-2, Reglertyp TWE: PTC2 + P

145F0744

Produkttyp: Akva Lux VXi (P348), Typ 3-2, 16 bar, 120 °C, PTC2 + P

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschlussart FWAußengewinde
Anschlussart HEAußengewinde
Anschlussart TWEAußengewinde
Anschlussnennweite FW3/4"
Anschlussnennweite TWE3/4"
AnschlussrichtungOben und unten
Anschlussrichtung PrimärseiteTop and bottom
Anschlussweite HE3/4"
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C]120 °C
Breite mit Gehäuse [mm]550 mm
Breite ohne Gehäuse [mm]550 mm
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00 m³/h
DifferenzdruckreglerAVPL
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
Fabrikat HeizungspumpeGrundfos
Heating ActuatorAMV 13
Heating Control valveAVQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
Höhe mit Gehäuse [mm]980 mm
Höhe ohne Gehäuse [mm]980 mm
Im Geltungsbereich der WEEENo
Lotmaterial WÜ HEBrazed copper
Eigenschaften
Wert
Lotmaterial WÜ TWEBrazed copper
Material DescriptionAkva Lux II VXi ECL310/P348 Typ H3/W2 GI
Material Description (Short TeAkva Lux VXi, TYPE 3-2, PTC2, ECL310/P348
Materiallegierung WÜ HEAISI 316
Name HeizungsreglerECL 310 / P348
Nenndruck Primärseite [bar]16 bar
Nenndruck Sekundärseite [bar]6 bar
Nennweite FWØ18
Nennweite HEØ18
Nennweite TWEØ18
Product line33
ProduktgruppeKompaktstationen
ProdukttypAkva Lux VXi (P348)
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
Regelart TWEDurchfluss/thermostatisch
Reglertyp HEElektronisch
Reglertyp TWEPTC2 + P
Station -TypTyp 3-2
Statischer Druck TWE [bar] [min.]1.5 bar
Tiefe mit Gehäuse [mm]360 mm
Tiefe ohne Gehäuse [mm]360 mm
Typ HeizungspumpeUPM3 Hybrid 15-70
Typ PWÜ HeizungXB06L-1 24
Typ WÜ TWWXB06H-1 40
Versorgungsspannung [V] [AC]230 V
Zirkulation TWEOptional

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht44 Kilogramm
Nettogewicht42 Kilogramm
Volume217.5 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715255231448
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm