Danfoss logo
Substation type Akva Lux II VX

Typ 1-1, Name Heizungsregler: RAVK, Reglertyp TWE: PTC2+P

004U8446

Typ 1-1, 16 bar, 110 °C, RAVK, PTC2+P

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschlussart FWAußengewinde
Anschlussart HEInnengewinde
Anschlussart TWEInnengewinde
Anschlussnennweite FW3/4"
Anschlussnennweite TWE3/4"
AnschlussrichtungOben und unten
Anschlussrichtung PrimärseiteTop and bottom
Anschlussweite HE3/4"
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C]110 °C
BeschreibungAkva Lux II VX Typ 1 TWW + Typ 1 HE
Breite mit Gehäuse [mm]600 mm
Breite ohne Gehäuse [mm]553 mm
Breite Paket [mm]840 mm
China RoHS-KonformitätOut of scope
DämmstoffEPDM
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00 m³/h
DifferenzdruckreglerAVPL
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
Fabrikat HeizungspumpeGrundfos
GehäusematerialWeiß lackiertes Stahlblech
Heating Control valveVMA 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
Heizleistung [kW]30 kW
Höhe mit Gehäuse [mm]861 mm
Höhe ohne Gehäuse [mm]861 mm
Höhe Paket [mm]420 mm
Im Geltungsbereich der WEEENo
LotmaterialBrazed copper
LotmaterialBrazed copper
Eigenschaften
Wert
Material DescriptionAkva Lux II VX type 1 DHW+type 1 HE, Cov
Material Description (Short TeAkva Lux II VX, Type H1-W1, Therm.
Name HeizungsreglerRAVK
Nenndruck Primärseite [bar]16 bar
Nenndruck Sekundärseite [bar]6 bar
Nennweite FWØ18
Nennweite HEØ18
Nennweite TWEØ18
Normalwohnungsanzahl [max.]2
Normalwohnungsanzahl [min.]1
Product line33
ProduktgruppeKompaktstationen
ProdukttypAkva Lux II VX (Thermostatic)
Prüfdruck Wärmeübertrager [bar]38 bar
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
Regelart TWEDurchfluss/thermostatisch
Reglertyp HEThermostatisch
Reglertyp TWEPTC2+P
RemarksIndir. HE and DHW, thermostatic control
Station -TypTyp 1-1
Statischer Druck TWE [bar] [min.]2.0 bar
Tiefe mit Gehäuse [mm]380 mm
Tiefe ohne Gehäuse [mm]365 mm
Tiefe Paket [mm]620 mm
TWW-Leistung [kW] [Max]41 kW
TWW-Leistung [kW] [Min]32 kW
Typ HeizungspumpeUPM3 Auto 15-70 130
Typ PWÜ HeizungXB06H-1 26
Typ WÜ TWWXB06H-1 26
UL-zertifiziertNo
Versorgungsspannung [V] [AC]230 V
Weitere InformationenAbdeckhaube
Zirkulation TWEOptional

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht47 Kilogramm
Nettogewicht45 Kilogramm
Volume219.555 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715162510797
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm