Termix BVX FI RO, Typ 2-3, Name Heizungsregler: ECL 310, Reglertyp TWE: RAVK
144H2791
Produkttyp: Termix BVX FI RO, Typ 2-3, 16 bar, 120 °C, ECL 310, RAVK
144H2791
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anschlussart FW | Innengewinde |
| Anschlussart HE | Innengewinde |
| Anschlussart TWE | Innengewinde |
| Anschlussnennweite FW | 3/4" |
| Anschlussnennweite TWE | 3/4" |
| Anschlussnennweite Zirkulationsleitung | 3/4" |
| Anschlussrichtung | Oben |
| Anschlussrichtung Primärseite | Top |
| Anschlusstyp Zirkulationsrohr | Innengewinde |
| Anschlussweite HE | 3/4" |
| Application type | Indirect Heating & DHW tank |
| Auslegungstemperatur Konstruktion [°C] | 120 °C |
| Beschreibung | Substation - Indirect Heating + DHW cylinder |
| Breite mit Gehäuse [mm] | 560 mm |
| CE-geprüft | Yes |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | 6(c) |
| EU-RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| Gehäusematerial | Weiß lackiertes Stahlblech |
| Gehäuseoption | Inklusive |
| Heating Actuator | AMV 13 |
| Heating Control valve | VM2 |
| Höhe mit Gehäuse [mm] | 1910 mm |
| Im Geltungsbereich der WEEE | No |
| Lotmaterial | Kupferhartgelötet |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Material Description | Termix BVX-FI RO T/E 2-3 |
| Name Heizungsregler | ECL 310 |
| Nenndruck Primärseite [bar] | 16 bar |
| Nennweite FW | Ø18 |
| Nennweite HE | Ø18 |
| Nennweite TWE | Ø18 |
| Nennweite Zirkulationsleitung | Ø18 |
| Product line | 33 |
| Produktgruppe | Kompaktstationen |
| Produkttyp | Termix BVX FI RO |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Regelart TWE | Thermostatisch |
| Reglertyp HE | Elektronisch |
| Reglertyp TWE | RAVK |
| SCIP-Dossier Nr. | 846cd5bb-476d-4a01-bbd2-be7a0d7d299a |
| SCIP-Dossier Produktname | Termix BVX-FI RO T/E 2-3 |
| Station -Typ | Typ 2-3 |
| Tiefe mit Gehäuse [mm] | 570 mm |
| TWW-Speicherkreis – Regelung | Thermostatisch |
| Typ PWÜ Heizung | XB06H+-1 40 G3/4"*20 H |
| UL-zertifiziert | No |
| Versorgungsspannung [V] | 230.0 V |
| Warmwasserspeichervolumen [l] | 105 L |
| Werkstoff Speicher | Emaillierter Stahl |
| Zirkulation TWE | Optional |
| Zulassung | CE |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 150 Kilogramm |
| Nettogewicht | 130 Kilogramm |
| Volume | 0.684 Kubikmeter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706561322623 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |