Danfoss logo
DSA HRU, Two-tanks solution, Direct heating substations

DSA HRU, Doppelspeicher, erf. Heizleistung: 216, Wärmerückgewinnung (CO2) Leistung (KW): 400, wiederverkaufsoption Wärme: Ja

146B9224

DSA HRU 2 HE 216D CO2 400 S

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschlussart FWGewinde
Anschlussart HEGewinde
Anschlussnennweite FW2"
Anschlussrichtung PrimärseiteNach oben
Anschlussweite HE2"
AnwendungA3
Application typeHeat recovery unit
BeschreibungDSA HRU 2 HE 216D CO2 400 S
Betriebstemperatur [°C] [max.]90 °C
Breite ohne Gehäuse [mm]2800 mm
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätOut of scope
DämmstoffPolyurethan-Hartschaum
DatenkommunikationModBus
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Durchfluss Primärseite [m3/h] [max.]3.87 m³/h
Enthält AkkusNo
erf. Heizleistung216 kW
Fernwärmestation VersionA3
GehäuseoptionNein
Hersteller LadepumpeWilo
HerstellernameDanfoss
Höhe ohne Gehäuse [mm]2000 mm
Kategorie DruckgeräterichtlinieI
Ladepumpe/TypSTRATOS-PARA 30/1-12
LotmaterialKupferhartgelötet
Eigenschaften
Wert
Material DescriptionDSA HRU 2 HE 216D CO2 400 S
Materiallegierung WÜ HE1.4404
Name HeizungsreglerECL310 (P510.12)
Nenndruck Primärseite [bar]10 bar
Nenndruck Sekundärseite [bar]10 bar
Nennweite FWDN50
Nennweite HEDN50
Product line32
ProduktgruppeStationen
ProdukttypDSA HRU
Pumpenhersteller, WiederverkäuferSTRATOS-PARA 30/1-12
Pumpentyp, WiederverkäuferWilo
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
Reglertyp HEElektronisch
Speicheranzahl2 pc
Speichervolumen500.0 L
Tiefe ohne Gehäuse [mm]1200 mm
Typ PWÜ HeizungXB37H-1 60
UL-zertifiziertNo
Verkaufsoptionen für WäretauscherXB37H-1-60
Versorgungsspannung [V] AC [max.]230 V
Wärmerückgewinnung (CO2) Leistung (KW)400 kW
Weitere InformationenDoppelspeicher
wiederverkaufsoption WärmeJa
Zulässige Temperatur [°C] [min.]2 °C
ZulassungCE

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht540 Kilogramm
Nettogewicht500 Kilogramm
Volume5132.006 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715162902684
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm