Danfoss logo
DSA HRU, Two-tanks solution, Direct heating substations

DSA HRU, Doppelspeicher, erf. Heizleistung: 135, Wärmerückgewinnung (CO2) Leistung (KW): 100, wiederverkaufsoption Wärme: Ja

146B9215

DSA HRU 2 HE 135D CO2 100 S

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschlussart FWGewinde
Anschlussart HEGewinde
Anschlussnennweite FW1 1/2"
Anschlussrichtung PrimärseiteNach oben
Anschlussweite HE1 1/2"
AnwendungA3
Application typeHeat recovery unit
BeschreibungDSA HRU 2 HE 135D CO2 100 S
Betriebstemperatur [°C] [max.]90 °C
Breite ohne Gehäuse [mm]2800 mm
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätOut of scope
DämmstoffPolyurethan-Hartschaum
DatenkommunikationModBus
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Durchfluss Primärseite [m3/h] [max.]2.44 m³/h
Enthält AkkusNo
erf. Heizleistung135 kW
Fernwärmestation VersionA3
GehäuseoptionNein
Hersteller LadepumpeGrundfos
HerstellernameDanfoss
Höhe ohne Gehäuse [mm]2000 mm
Kategorie DruckgeräterichtlinieI
Ladepumpe/TypUPM GEO 25-85 180 PWM-C 9H
LotmaterialKupferhartgelötet
Eigenschaften
Wert
Material DescriptionDSA HRU 2 HE 135D CO2 100 S
Materiallegierung WÜ HE1.4404
Name HeizungsreglerECL310 (P510.12)
Nenndruck Primärseite [bar]10 bar
Nenndruck Sekundärseite [bar]10 bar
Nennweite FWDN40
Nennweite HEDN40
Product line32
ProduktgruppeStationen
ProdukttypDSA HRU
Pumpenhersteller, WiederverkäuferUPM GEO 25-85 180 PWM-C 9H
Pumpentyp, WiederverkäuferGrundfos
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
Reglertyp HEElektronisch
Speicheranzahl2 pc
Speichervolumen500.0 L
Tiefe ohne Gehäuse [mm]1200 mm
Typ PWÜ HeizungXB37H-1 40
UL-zertifiziertNo
Verkaufsoptionen für WäretauscherXB37H-1-40
Versorgungsspannung [V] AC [max.]230 V
Wärmerückgewinnung (CO2) Leistung (KW)100 kW
Weitere InformationenDoppelspeicher
wiederverkaufsoption WärmeJa
Zulässige Temperatur [°C] [min.]2 °C
ZulassungCE

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht540 Kilogramm
Nettogewicht500 Kilogramm
Volume4169.55 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715162902592
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm