Danfoss logo
DSA HRU, Two-tanks solution, Indirect heating substations

DSA HRU, Doppelspeicher, erf. Heizleistung: 540, Wärmerückgewinnung (CO2) Leistung (KW): 100, wiederverkaufsoption Wärme: Nein

146B9179

DSA HRU 2 HE 540 CO2 100

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschlussart FWFlansch
Anschlussart HEFlansch
Anschlussnennweite FWDN65
Anschlussrichtung PrimärseiteNach oben
Anschlussweite HEDN65
AnwendungA2
Application typeHeat recovery unit
BeschreibungDSA HRU 2 HE 540 CO2 100
Betriebstemperatur [°C] [max.]90 °C
Breite ohne Gehäuse [mm]2800 mm
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätOut of scope
DämmstoffPolyurethan-Hartschaum
DatenkommunikationModBus
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Durchfluss Primärseite [m3/h] [max.]1.55 m³/h
Enthält AkkusNo
erf. Heizleistung540 kW
Fernwärmestation VersionA2
GehäuseoptionNein
HerstellernameDanfoss
Höhe ohne Gehäuse [mm]2000 mm
Kategorie DruckgeräterichtlinieI
Eigenschaften
Wert
LotmaterialBrazed copper
Material DescriptionDSA HRU 2 HE 540 CO2 100
Materiallegierung WÜ HE1.4404
Name HeizungsreglerECL310 (P510.12)
Nenndruck Primärseite [bar]10 bar
Nenndruck Sekundärseite [bar]6 bar
Nennweite FWDN65
Nennweite HEDN65
Product line32
ProduktgruppeStationen
ProdukttypDSA HRU
Reglertyp HEElektronisch
Speicheranzahl2 pc
Speichervolumen500.0 L
Tiefe ohne Gehäuse [mm]1200 mm
Typ PWÜ HeizungXB59M-1 90
UL-zertifiziertNo
Versorgungsspannung [V] AC [max.]230 V
Wärmerückgewinnung (CO2) Leistung (KW)100 kW
Weitere InformationenDoppelspeicher
wiederverkaufsoption WärmeNein
Zulässige Temperatur [°C] [min.]2 °C
ZulassungCE

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht540 Kilogramm
Nettogewicht500 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume6617.33 Liter
EAN/UPC5715162902448