Trinkwarmwassersystem, TD-FLS, 140 kW
161L1100
ThermoDual-FLS 140KW MIX-OR 24V INS-COVER
161L1100
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Application type | Fresh water modules |
| Beschreibung | ThermoDual-FLS 140KW MIX-OR 24V INS-COVER |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Enthält Akkus | No |
| Leistung [kW] | 140.0 kW |
| Lotmaterial | Kupfer |
| Material Description | TD-FLS 140KW MIX-OR 24V INS-COVER |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Nenndruck Primärseite [bar] | 10 bar |
| Product line | 32 |
| Produktgruppe | Trinkwarmwassersystem |
| Produkttyp | TD-FLS |
| Regelart TWE | External control |
| Reglertyp TWE | No Controller |
| Typ WÜ TWW | XB59M-1 30 |
| UL-zertifiziert | No |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 150 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Nettogewicht | 130 Kilogramm |