Stationen, 55 kW
861L0853
Primary side domestic hot water connection
861L0853
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anschlussrichtung | Left |
| Anschlussrichtung Primärseite | Top |
| Application type | Direct heating |
| Beschreibung | Primary side domestic hot water connection |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Enthält Akkus | No |
| Herstellername | Danfoss |
| Leistung [kW] | 55.0 kW |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Material Description | DSA0 MINI-DLO055-H1WPHH |
| Name Heizungsregler | ECL 310 |
| Nenndruck Primärseite [bar] | 10 bar |
| Product line | 32 |
| Produktgruppe | Stationen |
| Produkttyp | DSA0 MINI |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Reglertyp HE | Elektronisch |
| UL-zertifiziert | No |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 70 Kilogram |
| Nettogewicht | 50 Kilogram |
| Volume | 573.805 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162738535 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |