Termix VMTD-IV, Typ 1, Reglertyp TWE: IHPT
144H3410
Produkttyp: Termix VMTD-IV, Typ 1, 10 bar, 99 °C, IHPT
144H3410
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anschlussart FW | G Innengewinde |
| Anschlussart HE | G Innengewinde |
| Anschlussart TWE | G Innengewinde |
| Anschlussnennweite FW | 3/4" |
| Anschlussnennweite TWE | 3/4" |
| Anschlussnennweite Zirkulationsleitung | 3/4" |
| Anschlussrichtung | Oben |
| Anschlussrichtung Primärseite | Top |
| Anschlusstyp Zirkulationsrohr | Innengewinde |
| Anschlussweite HE | 3/4" |
| Application type | Direct Heating & Instantaneous DHW |
| Auslegungstemperatur Konstruktion [°C] | 99 °C |
| Beschreibung | VMTD-IV 1 |
| Breite ohne Gehäuse [mm] | 530 mm |
| CE-geprüft | Yes |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Multi DG Component Product |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | 6(c) |
| EU-RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| Gehäuseoption | Ohne |
| Höhe ohne Gehäuse [mm] | 710 mm |
| Im Geltungsbereich der WEEE | No |
| Lotmaterial WÜ TWE | Brazed copper |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Material Description | VMTD-IV 1 |
| Name Heizungsregler | N/A |
| Nenndruck Primärseite [bar] | 10 bar |
| Nennweite FW | Ø18 |
| Nennweite HE | Ø18 |
| Nennweite TWE | Ø18 |
| Nennweite Zirkulationsleitung | Ø18 |
| Product line | 33 |
| Produktgruppe | Kompaktstationen |
| Produkttyp | Termix VMTD-IV |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Regelart TWE | Durchfluss/thermostatisch |
| Reglertyp HE | Differenzdruckregler + Zonenventil |
| Reglertyp TWE | IHPT |
| SCIP-Dossier Nr. | f21d50aa-9f5f-4344-aea4-7de8aab2db4b |
| SCIP-Dossier Produktname | VMTD-IV 1 |
| Station -Typ | Typ 1 |
| Statischer Druck TWE [bar] [min.] | 1.0 bar |
| Tiefe ohne Gehäuse [mm] | 270 mm |
| Typ WÜ TWW | XB06H+-1 26 G3/4" HP |
| UL-zertifiziert | No |
| Versorgungsspannung [V] | 230.0 V |
| Zirkulation TWE | Ohne |
| Zulassung | CE |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 20 Kilogramm |
| Nettogewicht | 19 Kilogramm |
| Volume | 1.016 Hektoliter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706562216600 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |