Danfoss logo
Termix 24 VMTD-3  With AVTQ

Termix VMTD-F, Typ 3, Name Heizungsregler: AVPL, Reglertyp TWE: AVTQ

IS99367003

Produkttyp: Termix VMTD-F, Typ 3, 10 bar, 110 °C, AVTQ

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschlussart FWG Innengewinde
Anschlussart TWEG Innengewinde
Anschlussnennweite FW3/4"
Anschlussnennweite TWE3/4"
AnschlussrichtungUnten
Anschlussrichtung PrimärseiteUnten
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C]110 °C
BeschreibungTermix 24 VMTD-3 With AVTQ
Breite ohne Gehäuse [mm]528 mm
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW control valve kvs value [m3/h]3.20 m³/h
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
GehäuseoptionExtra
Höhe ohne Gehäuse [mm]750 mm
Im Geltungsbereich der WEEENo
LotmaterialBrazed copper
Eigenschaften
Wert
Material DescriptionTENGIGRIND 24 VMTD-3 AVTQ
Name HeizungsreglerAVPL
Nenndruck Primärseite [bar]10 bar
Nennweite FWØ18
Nennweite TWEØ18
Product line33
ProduktgruppeKompaktstationen
ProdukttypTermix VMTD-F
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
Regelart TWEThermostatisch
Reglertyp HEDifferenzdruckregler
Reglertyp TWEAVTQ
SCIP-Dossier Nr.7b78f1a7-f4f6-4870-8c15-ffe05ec5f649
SCIP-Dossier ProduktnameTENGIGRIND 24 VMTD-3 AVTQ
Station -TypTyp 3
Statischer Druck TWE [bar] [min.]1.0 bar
Tiefe ohne Gehäuse [mm]360 mm
Typ WÜ TWWT24-1 40 G3/4"*20 H
UL-zertifiziertNo
ZulassungCE

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht40 Kilogramm
Nettogewicht39 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5706560398261
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm