EvoFlat FSF, Unten, Typ 3
145B0509
EvoFlat Four Pipe 3Sts TPC-M W/Front
145B0509
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anschlussrichtung | Unten |
| Anschlussrichtung Primärseite | Unten |
| Application type | Direct Heating & Instantaneous DHW |
| Auslegungstemperatur Konstruktion [°C] | 95 °C |
| Beschreibung | EvoFlat Four Pipe 3Sts TPC-M W/Front |
| CE-geprüft | No |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | 6(c) |
| EU-RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| Im Geltungsbereich der WEEE | No |
| Lotmaterial | Edelstahl |
| Lotmaterial | Brazed stainless steel |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Material Description | EvoFlat FSF 3-E 4-Leiter m. EPP-WD-Haube |
| Mixing circuit - control | Thermostat |
| Nenndruck Primärseite [bar] | 10 bar |
| Product line | 67 |
| Produktgruppe | Wohnungsstationen |
| Produkttyp | EvoFlat FSF |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Regelart TWE | Durchfluss/thermostatisch |
| Reglertyp HE | Differenzdruck |
| Reglertyp TWE | TPC-M |
| Station -Typ | Typ 3 |
| Typ Heizsysteme | Radiator and Floor heating |
| UL-zertifiziert | No |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 14.214 Kilogramm |
| Nettogewicht | 12.7 Kilogramm |
| Volume | 78.736 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424453725 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |