Danfoss logo
Isolating Diaphragm kit, FKM

Ersatzteil, EV212B 1,5 & EV222B 15-50 FKM

042U1010

Produkttyp: Ersatzteil, Eingesetzt für Produkt: EV212B 1,5 & EV222B 15-50 FKM, Servicesatz, Funktion: NC

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
BeschreibungIsolating Diaphragm
China RoHS exemption clauseNo
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dichtungsm.FKM
Eingesetzt für ProduktEV212B 1,5 & EV222B 15-50 FKM
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
FunktionNC
Material DescriptionErsatzteil ISOLATING DIAPHRAGM FKM
Eigenschaften
Wert
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.]50 °C
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.]0 °C
Menge je Verpackungseinheit40 pc
Product lineKälte- und Klimatechnik
ProduktgruppeErsatzteile Magnetventile
ProduktnameServicesatz
ProdukttypErsatzteil
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Teile inkl.4 x SchraubenKomplett vormontierte TrennmembraneinheitSicherungsknopfMutter für SpuleO-ring
TypenbezeichnungDiaphragm, actuator set
VerpackungseinheitMulti-Pack

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.118 Kilogram
Nettogewicht0.11 Kilogram
Eigenschaften
Wert
Volume0.201 Liter
EAN/UPC5702423112531