Danfoss logo
Cable socket for solenoid coils (042N0139)

Ersatzteil, 9-22 Spule AB/AC, Kabelstecker

042N0139

Produkttyp: Ersatzteil, Eingesetzt für Produkt: 9-22 Spule AB/AC, Typenbezeichnung: Kabelstecker, Kabelstecker

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
CE-geprüftYes
China RoHS exemption clauseNo
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DichtungstypFlach
DichtungswerkstoffNBR
Eingesetzt für Produkt9-22 Spule AB/AC
Elektr. AnschlussformIndustrieform
Elektr. AnschlussgrößePg 9
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
GehäusetypTrüb
Kabeldurchmesser [in] [max.]0.28 in
Kabeldurchmesser [in] [min.]0.18 in
Kabeldurchmesser [mm] [Max]7.0 mm
Kabeldurchmesser [mm] [min.]4.5 mm
KabelhaltermaterialPA
Kabelquerschnitt, max. [mm2]1.5 mm²
Klemmenleiste, WerkstoffPA
KontaktmaterialCuZn (Sn plattiert)
Kontaktwiderstand max. [mOhm]4 mOhm
Eigenschaften
Wert
Material DescriptionAccessory Cable Plug Pg9, 6.3x0.8 Spade
Max. Betriebsstrom [A]16.00 A
Menge je Verpackungseinheit100 pc
Product lineKälte- und Klimatechnik
ProduktgruppeZubehör Magnetventilspulen
ProduktnameKabelstecker
ProdukttypErsatzteil
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Schaltkontakte2 + PE
SchutzartIP65
SteckertypGM 209 J
Supply voltage [V] DC250.00 V
TypenbezeichnungKabelstecker
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.]80 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.]-40 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.]176 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.]-40 °F
VerpackungseinheitMulti-Pack
Versorgungsspannung [V] [AC]250 V
Werkstoff GehäusePA
ZulassungCE

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.026 Kilogramm
Nettogewicht0.026 Kilogramm
Volume0.147 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702422119463
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm