Zubehör Magnetventilspulen, Kabelstecker
042N0120
Produkttyp: Zubehör, Typenbezeichnung: Kabelstecker, Eingesetzt für Produkt: 042N Coil Type B; 018F Coil Type B; 018Z Spule Typ B, Verpackungseinheit: Multi-Pack, Menge je Verpackungseinheit: 15
042N0120
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Eingesetzt für Produkt | 018Z Spule Typ B018F Coil Type B042N Coil Type B |
| Elektr. Anschluss Standard | EN 175301-803 |
| Elektr. Anschlussform | Form A |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | No |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
| Farbe | Schwarz |
| Kabellänge [in] | 59.00 in |
| Kabellänge [m] | 1.500 m |
| Kabelquerschnitt, max. [mm2] | 0.7 mm² |
| Kontaktwiderstand max. [mOhm] | 15 mOhm |
| Material Description | Accessory Cable Plug 6.8 X 0.8 Spade |
| Max. Betriebsstrom [A] | 5.00 A |
| Menge je Verpackungseinheit | 15 pc |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Product line | Kälte- und Klimatechnik |
| Produktgruppe | Zubehör Magnetventilspulen |
| Produktname | Kabelstecker |
| Produkttyp | Zubehör |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Schaltkontakte | 2 + 2E |
| Schutzart | IP67 |
| Supply voltage [V] DC | 230.00 V |
| Toleranz | ± 15% |
| Typenbezeichnung | Kabelstecker |
| Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] | 90 °C |
| Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] | -40 °C |
| Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] | 194 °F |
| Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] | -40 °F |
| Verpackungseinheit | Multi-Pack |
| Versorgungsspannung [V] [AC] | 230 V |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.124 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.118 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Volume | 0.416 Liter |
| EAN/UPC | 5702428314176 |