Ersatzteil, EV224B NC 15 NBR
032U6156
Produkttyp: Ersatzteil, Eingesetzt für Produkt: EV224B NC 15 NBR, Servicesatz, Funktion: NC
032U6156
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dichtungsm. | NBR |
| Division | 01 |
| Eingesetzt für Produkt | EV224B NC 15 NBR |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | No |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
| Funktion | NC |
| Material Description | Spare part Service kit EV224B 15 NBR NC |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Menge je Verpackungseinheit | 10 pc |
| PFAS content [Yes/No] | No |
| Product line | Kälte- und Klimatechnik |
| Produktgruppe | Ersatzteile Magnetventile |
| Produktname | Servicesatz |
| Produkttyp | Ersatzteil |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Teile inkl. | 2 x O-Ringe für Ausgleichsdüse2 x O-Ringe für PilotsystemAnkerrohrAnker mit Ventilplatte und FederSchließfederMembranO-Ring für AnkerrohrO-Ring für Spule |
| Typenbezeichnung | Diaphragm, actuator set |
| Verpackungseinheit | Multi-Pack |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.09 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.081 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Volume | 0.072 Liter |
| EAN/UPC | 5702423206438 |