Ersatzteil, IP67 Spulen, Anschlusskasten
018Z0081
Produkttyp: Ersatzteil, Eingesetzt für Produkt: IP67 Spulen, Typenbezeichnung: Anschlusskasten, Terminal box
018Z0081
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Eingesetzt für Produkt | IP67 Spulen |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | No |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
| Material Description | Klemmdose |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Menge je Verpackungseinheit | 24 pc |
| Product line | Kälte- und Klimatechnik |
| Produktgruppe | Zubehör Magnetventilspulen |
| Produktname | Terminal box |
| Produkttyp | Ersatzteil |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Typenbezeichnung | Anschlusskasten |
| Verpackungseinheit | Multi-Pack |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.05 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.049 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Volume | 0.091 Liter |
| EAN/UPC | 5702422051350 |