Danfoss logo
EV220B 15-50 solenoid valve without coil DN20 Brass G 3/4 NO

Magnetventil, EV220B, Funktion: NO, G, 3/4, 8 m³/h, EPDM

032U7122

Mediaempfehlungen: Water & Brine, Zulassung: DNVGL-CG-0339; GL; UA, Werkstoff Gehäuse: Messing, Betrieb: Servobetrieben (Membrane), Anzahl Wege: 2/2

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschluss Innen/AußenIntern
Anschlussgröße [in]3/4
AnschlussmaterialMessing
AnschlusstypG
Anteil Düsengröße [in]3/4 in
Antriebsgröße13.5 mm
AnwendungsgebietOffenes System
Anzahl Wege2/2
Anzeiger DurchflussrichtungEingestanzter 1-Weg-Pfeil
BetriebServobetrieben (Membrane)
China RoHS exemption clause7.3
China RoHS-KonformitätYes with exemptions
Cv-Wert [gal/min]9.250 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dichtungsm.EPDM
Differenzdruck [bar] [max.]10.000 bar
Differenzdruck [bar] [min.]0.300 bar
Differenzdruck [psi] [max.]145.000 psi
Differenzdruck [psi] [min.]4.350 psi
DurchflussrichtungEinzelfluss
Düsengröße [mm]20.00 mm
EEE-Klasse5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Emergency manual operation (EF025189)Other
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
Explosion safety (EF003996)None
Flange compression class (EF020149)Other
Fluid-Gruppe1
Freeflow (EF020116)FALSE
FunktionNO
Height (EF000040)93
Housing material (EF001596)Brass
Im Geltungsbereich der WEEEYes
Kv-Wert [m³/h]8.000 m³/h
Kvs value (EF022466)8.000
Material DescriptionVentil EV220B 20B G 34E NO000
Material quality (EF001257)Other
Max. Arbeitsdruck - HinweisFlüssigkeit: max. 10bar/145psi
Eigenschaften
Wert
Max. Medienviskosität [cSt]50 cSt
Max. Prüfdruck [bar]15.0 bar
Max. Prüfdruck [psig]217.5 psig
Max. Umgebungstemperatur [°C]80 °C
Max. Umgebungstemperatur [°F]176 °F
Max. viscosity (EF025190)50
Max. zul. Betriebsdruck [bar]10.0 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig]145 psig
MediaempfehlungenWater & Brine
MediatoleranzberichteNeutrales MediumDampf max. 4 barTemperatur: Von Spule abhängig
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.]120 °C
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.]-30 °C
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.]248 °F
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.]-22 °F
Menge je Verpackungseinheit24 pc
Min. pressure difference (EF020189)0.300
Model (EF000010)Straight
Öffnungs-/AusgleichsdüseOptional Ausgleichsdüse
Öffnungsdauer ca., Wasser [ms]40 ms
Product lineKälte- und Klimatechnik
ProduktgruppeMagnetventile
ProduktnameMagnetventil
ProdukttypEV220B
ProduktzubehörMagnetventil Zubehör
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr.e1e8e346-d9ba-4293-882a-99c4f592144c
SCIP-Dossier ProduktnameEV220B 15-50 brass NO - solenoid valve
Spezifik. SchlüsselEV220B 20B G 34E NO000
Standardmäßiger AnschlussISO 228-1
StellantriebB
Stellantriebsgröße [in.]0.53 in
Stellantriebssystem [mm]13.5 mm
Surface protection (EF000139)Other
Teile ProgrammnameEV220B 15 - 50
TypenbezeichnungEV220B 20
VerpackungseinheitMulti-Pack
wartbarMagnetventil Ersatzteile
Werkstoff GehäuseMessing
ZulassungDNVGL-CG-0339GLUA

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.922 Kilogramm
Nettogewicht0.875 Kilogramm
Volume0.88 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702423018864
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm