Danfoss logo
EV220B Solenoid valve NC G 1/4

Magnetventil, EV220B, Funktion: NC, NPT, 1/4, 0.7 m³/h, EPDM

032U6513

Mediaempfehlungen: Water & Brine, Zulassung: DNVGL-CG-0339; GL; cURus erkannt; C UL US GELISTET; UA, Werkstoff Gehäuse: Messing, Betrieb: Servobetrieben (Membrane), Anzahl Wege: 2/2

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschluss Innen/AußenIntern
Anschlussgröße [in]1/4
AnschlussmaterialMessing
AnschlusstypNPT
Anteil Düsengröße [in]1/4 in
Antriebsgröße13.5 mm
AnwendungsgebietOffenes System
Anzahl Wege2/2
Anzeiger DurchflussrichtungEingestanzter 1-Weg-Pfeil
BetriebServobetrieben (Membrane)
China RoHS exemption clause7.3
China RoHS-KonformitätYes with exemptions
Cv-Wert [gal/min]0.800 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dichtungsm.EPDM
Differenzdruck [bar] [max.]9.791 bar
Differenzdruck [bar] [min.]0.100 bar
Differenzdruck [psi] [max.]142.000 psi
Differenzdruck [psi] [min.]1.450 psi
DurchflussrichtungEinzelfluss
Düsengröße [mm]6.00 mm
EEE-Klasse5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
Fluid-Gruppe1
FunktionNC
Im Geltungsbereich der WEEEYes
Kv-Wert [m³/h]0.700 m³/h
Material DescriptionValve EV220B 6B N 14E NC000
Max. Medienviskosität [cSt]50 cSt
Max. Prüfdruck [bar]37.5 bar
Max. Prüfdruck [psig]544.0 psig
Eigenschaften
Wert
Max. Umgebungstemperatur [°C]50 °C
Max. Umgebungstemperatur [°F]122 °F
Max. zul. Betriebsdruck [bar]24.1 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig]350 psig
MediaempfehlungenWater & Brine
MediatoleranzberichteNeutrales Medium
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.]90 °C
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.]-10 °C
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.]194 °F
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.]14 °F
Menge je Verpackungseinheit20 pc
Öffnungsdauer ca., Wasser [ms]40 ms
Product lineKälte- und Klimatechnik
ProduktgruppeMagnetventile
ProduktnameMagnetventil
ProdukttypEV220B
ProduktzubehörMagnetventil Zubehör
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
Schließdauer ca., Wasser [ms]250 ms
SCIP-Dossier Nr.f440c2c1-98fa-405b-9256-d9b24590a97e
SCIP-Dossier ProduktnameEV220B 6-22 brass NC - solenoid valve
Spezifik. SchlüsselEV220B 6B N 14E NC000
Standardmäßiger AnschlussANSI/ASME B1.20.1
StellantriebB
Stellantriebsgröße [in.]0.53 in
Stellantriebssystem [mm]13.5 mm
Teile ProgrammnameEV220B 6 - 22
TypenbezeichnungEV220B 6
UL-zertifiziertYes
VerpackungseinheitMulti-Pack
wartbarMagnetventil Ersatzteile
Werkstoff GehäuseMessing
ZulassungC UL US GELISTETcURus erkanntDNVGL-CG-0339GLUA

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.27 Kilogramm
Nettogewicht0.247 Kilogramm
Volume0.253 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702423031870
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm