Danfoss logo
VMA-product-category

VMA

VMA ist ein Durchgangsventil, das bevorzugt in Fernwärmeanlagen eingesetzt wird.

Das Durchgangsventil VMA kann kombiniert werden mit:

  • thermischem Stellantrieb ABV
  • den Thermostaten RAVI und RAVK
    ​​​​​​​
    ​​​​​​​
Das Ventil hat Aussengewinde für flachdichtende Verschraubungen (DIN 7603).

Features and benefits

  • Kompatibel mit verschiedenen Aktuatortypen für vielseitige Heizungssteuerung.
  • Das Außengewinde gewährleistet eine sichere und einfache Montage.
  • Geeignet für Fernwärmesysteme zur zuverlässigen Durchflussregelung.