VG / VGF
VG und VGF sind druckentlastete und normal geöffnete (NO) 2-Wege-Ventile, einsetzbar in Kombination mit:
In Kombination mit den AVT thermostatischen Stellantrieben können die Ventile v.a. in folgenden Bereichen eingesetzt werden:
Features and benefits
- Vielseitig einsetzbar in der häuslichen Warmwasserbereitung und in Raumheizsystemen.
- Kombinierbar mit Stellantrieben und Sicherheitswächtern für eine zuverlässige Temperaturregelung.
- Druckentlastete, normalerweise offene Konstruktion für einen sicheren und zuverlässigen Betrieb.