Danfoss logo
 Immersion pockets, For product type: AVT Brass 065-4414

Tauchhülsen, Für Produkttyp: AVT, 210 mm, R 3/4, Edelstahl

065-4417

Tauchhülse,AVT,16mm, SS(Fühler 210), PN25

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnschlussgrößeR 3/4
AnschlusstypenAußengewinde
BeschreibungTauchhülse,AVT,16mm, SS(Fühler 210), PN25
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DruckstufePN 25
Enthält AkkusNo
Für ProdukttypAVT
Geeignet für ein Ventil mit einem Durchmesser [mm] [max.]50 mm
Geeignet für ein Ventil mit einem Durchmesser [mm] [min.]32 mm
Eigenschaften
Wert
Länge [mm]210.0 mm
Material DescriptionTauchhülse PN25 Edelstahl 210mm R 3/4
Nenndruck [bar]25 bar
Product line08
ProduktgruppeZubehör – SAC
ProdukttypTauchhülsen
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
WerkstoffEdelstahl

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.202 Kilogramm
Nettogewicht0.177 Kilogramm
Volume0.256 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702421812730
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm