Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

TPC

003L3965

TPC Flow activator diaphragm 5 pcs KDE

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
Material DescriptionTPC Flow activator diaphragm 5 pcs KDE
Product line08
ProduktgruppeThermostatischer Stellantrieb
Eigenschaften
Wert
ProdukttypTPC
Transporttemperatur [°C] [max.]50 °C
Transporttemperatur [°C] [min.]-20 °C
Umgebungstemperatur [°C] [max.]70 °C
Umgebungstemperatur [°C] [min.]0 °C

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.075 Kilogramm
Nettogewicht0.058 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume0.387 Liter
EAN/UPC5715255102526